You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Избор на сензори за налягане по приложение

ifm предлага широка гама от електронни сензори за налягане, за да отговори на изискванията на различни промишлени приложения. Всички устройства имат здрави корпуси и не изискват движещи се части като бутала или пружини. Сензорите са изключително устойчиви на удар и вибрации и работят без никакво износване или поддръжка.

Точният избор за вашето приложение
    Тип на сензора Измервателен диапазон [bar] Температура на средата [°C] IO-Link Хидравлични приложения Корабостроителна промишленост
(DNV·GL одобрение)
Металорежещи машини Среди на водна основа Газове/сгъстен въздух Вискозни среди и среди
със суспензирани частици
Хидростатично измерване на ниво
Сензори за налягане с дисплей
за промишлени приложения
PN -1...600 -25...80 + + PN2 + + +   +
PE -1...250 -25...80 +   + + + +    
PG24 -1...400 -25...80   +   + +     +
PQ -1...10 0...60 +         +    
Сензори за налягане без дисплей
за промишлени приложения
PA -1...600 -25...90   +   + +     +
PK 0...400 -25...80   +       +    
PT/PU -1...600 -40...90 *1   + PT     +    
PS 0...1 0...60     PSxxA   +     +
PV 0...600 -25...80 + +   +   +    
Сензори за налягане
за мобилни приложения
PT/PU 0...600 -40...125   +       +    
Сензори за налягане с дисплей
за хигиенни приложения
PG27
PG28
-1...25 -25...125         + + + +
PI -1...100 -25...125 /
200
+       + + + +
Сензори за налягане без дисплей
за хигиенни приложения
PM -1...100 -25...150 +       + + + +

*1PT50xx: -40...125 °C

Принадлежности за сензори за налягане ifm