Сензори за налягане
- Датчици за налягане, трансмитери и превключватели с вградена електроника за обработка на данните
- Видове за използване в промишлени, мобилни и хигиенни условия
- Отлична защита срещу претоварване и дългосрочна стабилност
- Диапазони на измерване -1…600 bar
- Богат избор от процесни свързвания и адаптери
Надежден мониторинг на налягането за широк спектър от приложения
Сензорите за налягане са ключов компонент за безопасното и ефективно наблюдение на процесите. Те позволяват прецизно измерване на налягането в течни, вискозни и газообразни среди, осигурявайки основа за надежден контрол на процесите и мониторинг на качеството. Независимо дали става дума за пневматика, технологично инженерство или изискващи строги хигиенни условия среди, точното и надеждно измерване на налягането е от съществено значение за осигуряването на стабилни процеси, висока експлоатационна готовност на инсталациите и оптимално качество на продукта.
Характеристики на сензорите за налягане
В зависимост от приложението, сензорите за налягане трябва да отговарят на различни изисквания, които се отразяват в характеристиките на различните версии на устройствата. Следните характеристики важат за цялото портфолио:
- Висока точност на измерванията и повторяемост за прецизен мониторинг на процесите
- Висока устойчивост на претоварване, дори при динамични пикове на налягането
- Здрав корпус, осигуряващ надеждна експлоатация в промишлени условия
- Гъвкава интеграция благодарение на широк спектър от процесни връзки и адаптери
В зависимост от модела, сензорите имат функции дигитални дисплеи и комуникират чрез превключващи изходи, аналогови изходни сигнали или индустриални комуникационни интерфейси като IO-Link. Гъвкавостта на изходните функции позволява лесна интеграция в съществуващите контролери и автоматизирани системи.
Калибриране на сензори за налягане
Сензорите за налягане се използват в почти всички индустрии. Изборът на подходящия вид сензор зависи от средата, обхвата на измерване, експлоатационните условия и конкретните изисквания на приложението.
Стандартните области на приложение са:
- Индустриални приложения: измерване на налягането в течности и газове, например в хидравлика
- Хигиенни приложения: измерване на налягането в хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрии
- Пневматика: мониторинг на системните и управляващите налягания, например в системи със сгъстен въздух
- Мобилни приложения: мониторинг на налягането в мобилни машини
Подходящи сензори за налягане са налични и за специални приложения като измерване на хидростатично ниво или използване в опасни зони.
Портфолиото: сензори за налягане, трансмитери за налягане и превключватели за налягане
Налична е широка гама продукти за мониторинг на налягането, обхващаща три основни категории: сензори за налягане, трансмитери на налягане и превключватели за налягане.
Електронните сензори за налягане съчетават измерване, анализ и визуализация в едно компактно устройство. Те измерват текущото налягане на процеса и показват измерената стойност директно на интегриран дисплей. Освен това могат да се задават прагове на превключване за следене на граничните стойности. Настройките могат да се настройват директно на устройството с помощта на бутоните.
Трансмитерите за налягане също съчетават измерване и анализ в едно устройство, но не разполагат с дисплей или бутони. Това позволява особено компактни конструкции, които са идеални за ограничени пространства.
Превключвателите за налягане са специално проектирани да следят определени граници на налягането. Те превключват изходния сигнал веднага щом се достигне или надвиши предварително зададената стойност на налягането. Това ги прави особено подходящи за прости задачи по управление.
Адаптери, аксесоари и услуга за калибриране
За да се гарантира, че сензорите за налягане могат да бъдат интегрирани гъвкаво и надеждно в съществуващите системи, правилните аксесоари са от съществено значение. Устройствата се предлагат във версии с различни процесни съединения и могат лесно да се адаптират към различни сценарии на монтаж с помощта на допълнителни адаптери. В зависимост от случая на употреба, налични са адаптери за различни видове резби, хигиенни връзки или специални монтажни опции. Това позволява измерването на налягането да бъде съобразено със специфичните изисквания на всяко приложение.
Кликнете тук за аксесоари: Процесни адаптери и адаптери за монтаж за автоматизация на процесите - ifm
За да осигурим постоянно надеждни резултати от измерванията, предлагаме ISO калибрации, както и калибрации, извършвани от нашата лаборатория с акредитация от DAkkS.
Научете повече за услугата за калибриране: Калибриране на сензори за налягане - ifm