Избор на сензори за налягане по приложение
ifm предлага широка гама от електронни сензори за налягане, за да отговори на изискванията на различни промишлени приложения. Всички устройства имат здрави корпуси и не изискват движещи се части като бутала или пружини. Сензорите са изключително устойчиви на удар и вибрации и работят без никакво износване или поддръжка.
| Тип на сензора | Измервателен диапазон [bar] | Температура на средата [°C] | IO-Link | Хидравлични приложения | Корабостроителна промишленост (DNV·GL одобрение) |
Металорежещи машини | Среди на водна основа | Газове/сгъстен въздух | Вискозни среди и среди със суспензирани частици |
Хидростатично измерване на ниво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сензори за налягане с дисплей за промишлени приложения |
PN | -1...600 | -25...80 | + | + | PN2 | + | + | + | + | |
| PE | -1...250 | -25...80 | + | + | + | + | + | |||||
| PG24 | -1...400 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
| PQ | -1...10 | 0...60 | + | + | ||||||||
![]() |
Сензори за налягане без дисплей за промишлени приложения |
PA | -1...600 | -25...90 | + | + | + | + | ||||
| PK | 0...400 | -25...80 | + | + | ||||||||
| PT/PU | -1...600 | -40...90 *1 | + | PT | + | |||||||
| PS | 0...1 | 0...60 | PSxxA | + | + | |||||||
| PV | 0...600 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
![]() |
Сензори за налягане за мобилни приложения |
PT/PU | 0...600 | -40...125 | + | + | ||||||
![]() |
Сензори за налягане с дисплей за хигиенни приложения |
PG27 PG28 |
-1...25 | -25...125 | + | + | + | + | ||||
| PI | -1...100 | -25...125 / 200 |
+ | + | + | + | + | |||||
![]() |
Сензори за налягане без дисплей за хигиенни приложения |
PM | -1...100 | -25...150 | + | + | + | + | + |
*1PT50xx: -40...125 °C