- Сензори за налягане по приложение
- Хидравлични масла
Сензори за налягане за хидравлични масла
Фамилия сензори | Диапазон на налягане | Сигнал | Визуализация | Важни аспекти |
---|---|---|---|---|
PN |
-1…600 bar | • Предавател • Превключвател • IO-Link |
• Цифров дисплей • Светодиод за състояние |
• Двуцветен дисплей • 4…20 mA / 0…10 VDC подлежащ на мащабиране аналогов |
PG24 |
-1…400 bar | • Предавател • Превключвател |
• Цифров дисплей • Светодиод за състояние |
• Аналогов/цифров дисплей • 4…20 mA / 20…4 mA подлежащ на мащабиране аналогов • Разширен диапазон на измерване до 600 bar |
PA |
-1…600 bar | Предавател | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC фиксиран аналогов • IP68/IP69K защита |
PT/PU |
-1…600 bar | Предавател | – | • Най-малък профил • Време на реакция < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC фиксиран аналогов • Висока устойчивост на удар/вибрации • IP67/IP69K защита • Пробка с клапан M12 или DIN |
PV |
-1…600 bar | Превключвател • IO-Link |
– | • Най-малък профил • Конфигурируеми точки на превключване чрез софтуер • IP67/IP69K защита • Наблюдение на температурата |
PK |
0…400 bar | Превключвател | Светодиод за състояние | • Лесно регулиране на точката на превключване чрез два пръстена за настройка |