RFID UHF компактни устройства за тежки среди
Вече и с IO-Link
Дигитализацията и произтичащите от нея изисквания за решенията за промишлена идентификация се увеличават стабилно. Ето защо ifm предлага компактните високопроизводителни RFID UHF устройства не само с класическите интерфейси fieldbus и IoT, но сега и с IO-Link.
Предаване на данни по мрежата, директно управление на актуатори
Системите RFID са отлично решение, когато става дума за проследяване на продукти в интралогистиката. С IoT или решенията IO-Link RFID UHF проследяването и контрола може да се приложат по още по-рационален начин благодарение на опростената настройка на параметрите и визуализацията на ifm moneo Configure.
Приложения
Благодарение на обхвати до 3 m, системите са идеално подходящи за проследяване и контрол и приложения за проследяване. Превозните средства, например, могат да бъдат идентифицирани и портите да се отварят директно с помощта на цифрови изходи - без никакви усилия за програмиране или забавяне във времето. В интралогистиката системата се използва за безпроблемно следене на продукти. Могат да се четат едновременно до 16 маркера.
Примерни програми за изтегляне
За всеки продукт предлагаме множество примерни програми и документация за безплатно изтегляне.
DTE версии с интерфейс fieldbus
Системите за оценка DTE имат интегриран уеб сървър за настройка на устройството, както и данни за наблюдение и диагностика, когато са интегрирани в облака. Благодарение на своите интерфейси, DTE вариантите са идеални за директна връзка към компютри, индустриални компютри или програмируеми логически контролери (PLC). Сигналите могат също така да се прехвърлят чрез допълнителен интерфейс на индустриалната мрежа, което намалява сложността на окабеляването на промишлено ниво.
Освен това устройствата имат два цифрови входа и изхода. Интегрираните логически функции могат да се използват за предварителна обработка на данни, например за директно управление на сигнална лампа в съответствие със ситуацията.
Устройствата с IoT ядро предоставят разширени данни, събития и услуги чрез общи протоколи като HTTP, MQTT и JSON.
DTI Версии с IO-Link
IO-Link позволява особено проста настройка на параметрите и бърза настройка. За максимална гъвкавост, режимите на работа могат да бъдат коригирани според приложението по всяко време. Изчерпателните параметри на антената и диагностичните данни могат да бъдат извикани и визуализирани чрез софтуера moneo. Това осигурява максимална прозрачност.