Бързо и точно: фотоелектричният сензор измерва разстояния в μm диапазон
- Открива малки обекти в микрометровия диапазон
- Подходящ за високочестотни приложения
- Трите режима на работа и здравия, компактен дизайн позволяват широк спектър от приложения
- Удобна настройка на параметрите и четене на данни на ИТ ниво
Прецизно откриване на обекти в предизвикателни среди
Компактният фотоелектричен сензор за разстояние OMH показва силните си страни там, където другите сензори достигат своите граници.
За приложения с бързи конвейерни ленти, той осигурява честоти на измерване до 1200 Hz в скоростен режим, както и открива малки обекти благодарение на разделителна способност до 0,01 милиметра. Благодарение на режима на мощност, OMH поддържа тази микрометрова точност, дори когато естеството на обектите ги прави трудни за откриване от обикновените сензори за разстояние.
Като се има предвид неговата висока точност, прецизното разположение и позициониране на компонентите, като тези, необходими при производството на акумулаторни клетки, също могат да бъдат надеждно осигурени с OMH.