You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Усещане: AS-i сигнално предаване чрез оптични влакна

Оттук нататък може да се използва смесена работа на плосък кабел AS-i и влакнести оптични кабели с дължина до 3,2 км

  • AS-Interface предаване на сигнала на разстояние до 3.2 km
  • Възможност за смесена работа (AS-i плосък кабел и фиброоптиka)
  • Защита от мълнии, излъчван имунитет от смущения в ЕМ
  • Висока експлоатационна надеждност
  • Електрическо разделяне
  • Свързващи терминали за свързване

AS-i оптичен ретранслатор
Новият AS-i оптичен ретранслатор на IFM дава възможност за предаване на сигнал от AS-Interface чрез оптичен носител и обратно. Това позволява значително разширение на използваемостта на кабела в мрежата AS-i. Всеки AS-i оптичен ретранслатор има два независими канала, които се състоят от предавателен и приемателен елемент, които се доставят чрез системата AS-Interface. Различни светодиоди показват текущото състояние на работа. Това нововъведение е интегрирано в новия корпус на SmartLine.

Изпълнение в полето
Оптичното предаване означава, че няма смущаваща радиация, нито има някакви проблеми със заземяването. Системите за пренос на оптични влакна изключват по принцип всеки риск от електромагнитна съвместимост. Що се отнася до загубите, дължащи се на разстояние, на индуктивност, капацитет и съпротивление (какъвто например е случаят с медните кабели например), те също не се появяват. Следователно новият ретранслатор с оптични влакна AS-i допринася решително за удължаване на срока на експлоатация и намаляване на разходите. Използването на новия оптичен ретранслатор AS-i позволява допълнителни топологии на оптични влакна (линейна топология). Оптичното предаване означава, че няма смущаваща радиация и няма проблеми със заземяванети. Системите за пренос на оптични влакна изключват по принцип всеки риск от електромагнитна съвместимост. Що се отнася до загубите, дължащи се на разстояние, дължащи се на индуктивност, капацитет и съпротивление (какъвто например е случаят с медните кабели например), те също не се появяват. Следователно новият ретранслатор с оптични влакна AS-i допринася решително за удължаване на срока на експлоатация и намаляване на разходите. Използването на новия оптичен ретранслатор AS-i позволява допълнителни топологии на оптични мрежи (линейна топология, звездна топология).