Оптика от стъклени влакна
E74800
Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug
Оптика от стъклени влакна
E74800
Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 570 |
---|---|
Дължина [mm] | 20000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 77 |
Фазерно изпълнение | |
Диаметър на сърцевината [mm] | 0,05 |
Диаметър на влакната [mm] | 2 x 0,05 |
Външен диаметър [mm] | 6 |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на обвивката | PU |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |