- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Разширения, прекратяване и тестване на кабела
- AC3227
AS-i оптичен ретранслатор
AC3227
SmartL25 AS-i FO-Repeater
AS-i оптичен ретранслатор
AC3227
SmartL25 AS-i FO-Repeater
- За увеличаване на дължината на кабела в AS-i мрежата
- За употреба в шкафове за управление
- Просто и бързо свързване чрез куплунг COMBICON с винтови клеми
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- Ясно видими светодиоди за индикация на работата и на неизправности
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Разширение на мрежата AS-i чрез оптични влакна до макс. 3200 м |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 60 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...75 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 20 |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 162,5 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса |
Материал | PA 6.6 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |