- moneo: Платформа на IIoT
- Примери на употреба
Следене на шкафове за управление чрез moneo RTM
Контрол на състоянието на електрически компоненти
В шкафа за управление електрическите и електронните компоненти са защитени от прах и вода, също и от електромагнитни и механични въздействия, които могат да доведат до повреждане или авария. Отделяната от компонентите топлина и свързаните с обекта колебания на температурата могат да причинят прегряване и повишена влажност вследствие на кондензация. За да могат да се възстановят бързо идеалните условия, шкафът за управление се следи.
В ifm се използват различни шкафове за управление. При настоящият случай става въпрос за два вида – шкаф за управление с активно охлаждане, монтиран на закрито, и монтиран на открито шкаф за управление (в последния е поместена електроника за оценка, използвана за система за награди на служителите, която е монтирана в навес за велосипеди и записва броя на пътуванията с велосипед до работното място).
Началната ситуация:
В първия случай повредите на охлаждащия агрегат са били открити случайно или когато даден компонент се е повредил и е причинил спиране на системата.
Във втория случай компонентите в шкафа за управление са одобрени само за ограничен диапазон на температурата и влажността. Така безопасната работа може да се гарантира само чрез следене на тези параметри. Стойности на температурата или относителната влажност, превишаващи границите, могат да доведат до повреждане на системата.
Цел на проекта:
За осигуряване на безпроблемна работа на компонентите в шкафа за управление трябва да бъде внедрено решение за централно следене на техническото състояние. Определена група получатели на имейли трябва да се уведомява автоматично, когато температурата се повиши над или спадне под зададената граница. Освен това разликата между вътрешната и външната температура трябва да се определи чрез сравнително измерване. Понеже промяната на външната температура предизвиква също промяна на вътрешната температура, което не е неизправност в рамките на зададените прагови стойности, сравнителното измерване може да предотврати фалшиви предупредителни сигнали.
Целта е да се избегнат непланирани престои, да се използва потенциалът за пестене на енергия чрез оптимизирано охлаждане и да се спестят ресурси.
Внедряване:
Поради наличието на съществуваща ИТ инфраструктура moneo беше инсталиран на централен сървър на ifm prover gmbh за активиране на модула RTM на moneo.
За следене на шкафа за управление вътре и извън него (за измерване на външната температура) са монтирани комбинирани сензори с IO-Link LDH292 от ifm (температура + относителна влажност). Това прави възможно отчитане на ефектите от температурата на околната среда. Двата сензора са свързани чрез IoT IO-Link Master (напр. AL1350 или AL1950). Данните се извличат от централния RTM модул на moneo през IoT порта на главния модул всяка секунда.
Освен температурата, сензорът LDH292 предоставя информация за относителната влажност в %, като технологична стойност, която също се следи.
Праговите нива за това приложение се определят в съответствие с листовете с данни на монтираните в шкафа за управление устройства. За аларменото прагово ниво се взема за основа устройството с най-ниска температура на околната среда:
- Шкаф за управление с активно охлаждане
Температура: 10...+50°C
Относителна влажност на въздуха: 20…60 %
- Шкаф за управление на открито
Температура: –10...+50°C
Относителна влажност на въздуха: 20…60 %
Резултатът:
Гарантира се нормална работна среда и се повишава времето на безотказна работа на машината. Сега компонентите вече са защитени и експлоатационният им срок се удължава. Благодарение на оптимизираното охлаждане и отопление се реализират икономии на енергия.
Краен резултат:
Непрекъснатото следене помогна за постигането на поставените цели, както и на по-голяма прозрачност. Сега информацията за системата може да се преглежда подробно на информационното табло. Записът на данни дава възможност за подробни анализи и допълнителни оптимизации.
С помощта на събраните данни постепенно могат да се постигнат допълнителни икономии и подобрения.
Информационно табло
Съответната информация от сензора може да се визуализира бързо и индивидуално чрез функцията на информационното табло. Предварително конфигурирани уреди, като термометър или линейна диаграма, помагат да се визуализират текущите технологични стойности. В информационното табло могат да се зареждат директно графики в стандартни формати (PNG, JPEG, GIF...) и да се обозначават важни части. Потребителите могат да преминават лесно между различните информационни табла чрез навигационните маркери.
Шкаф за управление на закрито:
- Текуща външна температура в °C
- Изчислена температурна разлика в °C
- Текуща температура в шкафа за управление в °C
Шкаф за управление в гаража за велосипеди на ifm
- Текуща външна температура в °C
- Текущо състояние на гаража за велосипеди
- Текстови етикет
- Обектът за навигация се свързва с други информационни табла
Анализ
Чрез тази функция могат да се анализират хронологични данни. И в двата случая на употреба например може да се оцени колко голямо е влиянието на външната/околната температура върху температурата вътре в шкафа за управление.
- Температура в шкафа за управление
- Външна температура
Този анализ показва температурната крива за няколко дни. Може да се види, че вътрешната температура зависи много от външната температура.
Настройки и правила/прагови нива
Тази функция в moneo RTM позволява на потребителите да определят индивидуални прагови нива за всяка от технологичните стойности. В настоящите случаи на употреба се определя допустим диапазон за технологичната стойност. Ако температурата или влажността спаднат под или превишат зададените прагови нива, се включва аларма.
- Прагови нива за следенето на влажността
- Прагови нива за следенето на температурата
Управление на правилата за обработка на информационни талони
Ако дадена технологична стойност е превишена или не е достигната, тогава се генерира автоматично информационен талон. Правилата за обработка на информационни талони помагат за определяне на по-нататъшните процеси, напр. група получатели ще получават нов информационен талон при задействане на нова аларма. В нашите два случая на употреба отговорните лица в отдела за производство или конструктивни услуги се информират по имейл, че е настъпило нарушение на прагово ниво.
Изчислени стойности
Чрез използване на функцията за изчислени стойности технологичните стойности могат да се обработват допълнително и да се използват за изчисления. И в двата случая на употреба функцията се използва за изчисляване на температурната разлика между температурата на околната среда и температурата вътре в шкафа за управление.
Температурна разлика [∆T]= температура на околната среда [T2] – температура вътре в шкафа за управление [T1]
- Температура на околната среда [T2]
- Температура вътре в шкафа за управление [T1]
- Функционален блок: изваждане
- Температурна разлика [∆T]