- moneo: Платформа на IIoT
- Примери на употреба
Следене на потреблението: Организиране на устойчиви и енергоспестяващи производствени процеси
Визуализация и анализ на потреблението на охлаждащи кръгове в производството чрез moneo RTM
В производството се осигурява охлаждаща вода, например, за охлаждане на лазери. Намаляването на капацитета на охлаждане, причинено например, от подаване на недостатъчно вода, което е открито твърде късно, ще увеличи разходите за енергия и в най-лошия случай ще доведе до прегряване, а оттук до повреда на съоръжението.
Това може да бъде преодоляно чрез измерване на потреблението и изчисляване на топлинната мощност на охлаждащия кръг.
Началната ситуация: липсва измерване на потреблението
Досега клиентът нямаше децентрализирано записване на потреблението. Записваше се само общото потребление, точна оценка на отделните консуматори не беше възможна - и поради това не беше възможно конкретно планиране на мерки за повишаване на ефективността или техническото обслужване.
Цел на проекта: повишена надеждност на технологичния процес
Чрез използването на повече процесни сензори трябваше да се осъществи възможност за детайлен контрол на енергията на отделните подзони, за да се включи потреблението на енергия за единица продукт в производствените разходи. Системата за следене на температурата трябваше също да открива кога е превишена или не е достигана идеалната температура, така че да могат да бъдат открити бързо намаленият охлаждащ капацитет или течовете. Като допълнителен аспект трябваше да се записва цифрово потреблението на използваните промишлени газове. Цялата информация трябваше да формира основата за "зелено производство", също да отговаря на изискванията на енергийния одит съгласно DIN EN 16247-1.
Внедряването: следене на потреблението чрез moneo RTM
В ifm prover gmbh, moneo RTM е инсталиран централно на сървър.
IO-Link Мастър е свързан към сървъра чрез вътрешна VLAN.
Процесните сензори са свързани към главния модул чрез IO-Link.
Постигнатите до момента успехи: Прозрачно, подробно записване на всички потребления на енергия с moneo RTM
С moneo RTM клиентът може да контролира всички индивидуални потребления и благодарение на функцията “Изчислени стойности” да ги комбинира в същото време в общ резултат. Това позволява на клиента да установява отклоненията от идеалното състояние поотделно за всеки потребител и по този начин да предприеме целенасочени мерки за техническо обслужване или оптимизация. По този начин инвестицията в moneo беше и инвестиция в по-ефективно използване на ресурсите, което води до устойчиво намаляване на разходите.
Краен резултат: Тези функции и услуги на moneo RTM осигуряват добавена стойност при следенето на енергията и ресурсите
- Изчислени стойности: Стойностите на сензорите могат да се преобразуват в свързана с технологичния процес информация чрез моделиране на данните
- Функции на приборното табло: подробна и индивидуална визуализация на всички сензори в технологичния процес
- Подробна информация относно потреблението на различни среди чрез получаване на стойности от сензорите
- Интегрирано управление на алармите: Бърза реакция при промяна на параметрите на технологичния процес
- Следене на отоплителни и охлаждащи кръгове
Настройка на системата
- IO-Link Мастър
- Системи за контрол на течности
Информационно табло
Информационното табло предоставя на потребителя изглед на съответните технологични стойности за това съоръжение.
- Температура на средата в обратната линия
- Температура на средата в захранващата линия
- Стойност на обемния поток от последното нулиране (уред за измерване на количество)
- Текущ обемен разход в системата, в литри в минута
- Изчислена топлинна енергия
Анализ
Анализът прави възможни хронологичното наблюдение и оценката на потреблението.
Задачи и информационни талони: гранични стойности за стартиране/спиране чрез moneo RTM
Граничните стойности за сензорите са определени в moneo RTM. Алармите се задействат ако бъдат превишени или не бъдат достигнати граничните стойности. Между другото се отчитат следните стойности:
- преливане в SM6000 (теч/спукване на маркуч/счупване на капачка)
- Прекомерна температура в захранващата линия на SM6000 (повреда на охлаждащата система)
- Прекомерна температура в обратната линия на TA2405 (прекомерна температура в съоръжението)
Изчислени стойности: Изчислени стойности
Решаваща технологична стойност в охлаждащия кръг е топлинната енергия, от която може да се определи текущата производителност на системата. За изчисление се използват няколко технологични стойности (дебит, температура в захранващата и обратната линия).
- Дебит в l/min
- Константа 60 (1h = 60 мин.)
- Изчисление l/h = V
- Топлинен капацитет на водата 0,00116 kWh/(lK) = ρ*Cp
- Температура на захранващата линия
- Температура на обратната линия
- Температурна разлика = ΔT
- Отдавана топлинна мощност kW = Q