- moneo: Платформа на IIoT
- Примери на употреба
Непрекъснато измерване на нивото на резервоари на CIP система с moneo RTM и радарни сензори
Следене на нивото с радарни сензори
Измерване на нивата в резервоари за съхранение на CIP тестово съоръжение с радарни сензори и тяхното визуализиране, наблюдение и документиране с moneo RTM.
Начална ситуация
Резервоарите се наблюдават чрез два крайни превключвателя.
Те докладват на системата за управление чрез превключващ сигнал
- дали резервоарът е празен
- или дали резервоарът е пълен
Нивата между тях не могат да бъдат отчетени.
По този начин може да се открие само в ограничена степен колко от кой носител е действително наличен в този момент.
Цел на проекта
Целта на проекта е да се осигури наличност на инсталацията. Чрез прецизно откриване на нивото на почистващата среда в резервоарите, moneo трябва да информира своевременно оператора кога да организира доставката на съответната среда.
Системата за наблюдение трябва да бъде внедрена без да се намесва в контрола на CIP системата.
Това се осъществява чрез непрекъснато измерване на нивото, включително анализ на данни.
Внедряване
Софтуерът moneo RTM е централно инсталиран на сървър.
На всеки от 4-те резервоара за съхранение е монтиран по един радарен сензор за измерване на ниво от типа LW2720.
Данните от радарните сензори се свързват към сървъра чрез IO-Link мастер с помощта на вътрешна VLAN.
След инсталирането на сензорите трябва да се зададе само референтната височина. Това може да се направи със следните инструменти, например:
- moneo configure (част от moneo, изисква се отделен лиценз QMP020 )
- приложение moneo blue (изисква се допълнително IO-Link Bluetooth адаптер EIO330 )
Референтната височина се използва за определяне на нулевата точка и следователно за референтната точка за измерване на нивото.
Резултат
Организация на поддръжка, базирана на нуждите
Наличността на инсталацията беше осигурена чрез непрекъснато измерване на нивото и анализ на данните с moneo RTM. Гарантира се, че в резервоара има достатъчно количество среда.
Събирането на данни и прозрачността се използват за организиране на навременната доставка на среда за повторно пълнене.
В допълнение към контрола на процеса са възможни допълнителни анализи на процеса и оценка на очакваните количества на потребление с помощта на историческите данни.
Отдалеченият достъп до данни е друго предимство на moneo.
Информационно табло
Тук могат бързо и лесно да се създават табла за управление на конкретни приложения.
В този случай:
Преглед на всичките 4 резервоара със съответното текущо ниво и обем
- Ниво в метри
- Обем в литри
Анализ
Чрез функцията за анализ потребителят може да анализира в детайли нивото в резервоара. Тъй като стойностите на нивата се записват постоянно, тези данни могат да се преглеждат и за дни, седмици и месеци (исторически данни).
- Емпирични стойности за наличието на среда.
- Показани тук: Определяне на времето за операции по изпразване или пълнене.
- Ниво в метри
- Определяне на продължителността на процеса на изпразване
Настройки и правила: Управление на праговите нива
Нивото в резервоарите се следи чрез статични гранични стойности. За тази цел са дефинирани гранични стойности, които генерират предупреждение или аларма в moneo, ако бъдат превишени или не са достигнати.
- moneo "тип аларма" (аларма/предупреждение + превишено/недостигнато)
- Гранична стойност за съответния тип аларма
- Забавяне на отговора (цикъл на актуализиране = приблизително 1 секунда)
Правилата за обработка на билети
Тази функция може да се използва за лесно дефиниране какво трябва да се случи след задействане на предупреждение или аларма, напр.:
- Известие по имейл
- SAP интегриране
За приложения, при които е необходимо редовно повторно пълнене, е препоръчително да се оптимизира процесът на попълване.
Например чрез изпращане на известие по имейл до определена група получатели, отговорни за производствените доставки, веднага щом определеното ниво в резервоара вече не е достигнато, така че да се задейства процесът на презареждане.
Изчислени стойности
В допълнение към стойността на процеса на сензора за ниво, други полезни параметри могат да бъдат определени с изчислените стойности в moneo.
В това приложение, например, не само нивото е от интерес, но и силата на звука.
Това са стоящи резервоарни цилиндри. За тази геометрия на резервоара обемът може да се изчисли с помощта на изчислението „базова площ, умножена по височина“.
- Текущо ниво в резервоара в mm
- Коефициентът за преобразуване на единицата на източника на данни, тук е 0,001 = m
- Основна площ на резервоара в mm²
- Коефициентът за преобразуване на единицата продукция, тук е 1 000 000 = литри
- Мащабиране на единицата в mm
- Основна площ в mm², умножена по ниво в mm = обем в mm³
- Мащабиране на изходната единица от mm³ до литри (dm³)
- Резултатът от изчисленията е обемът в литри
В зависимост от конкретното приложение са възможни допълнителни изчисления:
- Изчисляване на недостигащото количество (общ обем на резервоара - текущ обем)
- Ниво на мащабиране в проценти
- Сумиране на общото количество (обем на резервоар 1 + обем на резервоар 2.....), за определяне на общото количество в склада, напр. вино
Конфигуриране с moneo configure
Ако съответният лиценз за конфигуриране на moneo е активиран, данните за параметрите на сензора могат да се четат и записват в moneo. За да настроите радарния сензор за ниво, е необходимо да зададете референтната височина. Това може просто да се въведе в съответното поле за параметър и да се запише на сензора.
- Метаданни на сензора (име на устройството, производител...)
- Данни на параметъра на сензора, за конфигуриране на сензора
- Данни на живо за текущите стойности на процеса