- moneo: Платформа на IIoT
- Примери на употреба
Измерване на консумацията чрез импулсни изходни сигнали или S0 интерфейс с помощта на moneo RTM
Оптимизирана консумация на енергия чрез автоматизирано измерване на потреблението
С малко усилия и без намеса в съществуващите системи, данните за потреблението могат да бъдат записани и използвани за оптимизиране на потреблението на енергия: От една страна са показани потенциални икономии на енергия, от друга страна става очевидно къде се губи енергията.
Много броячи или сензори разполагат с импулсни изходни сигнали или S0 интерфейси,които може да се използват за автоматично отчитане на потреблението. Наред с другите, топломери, електромери, водомери, сензори за дебит и газомери имат S0 интерфейси.
Ситуация в началото:
Измерването на потреблението е обичайна практика в много сектори на индустрията днес, но все още не е станало автоматично. Това означава, че няма централна оценка на индивидуалното потребление, пиковото потребление или сбора от цялото потребление. Извън работните часове може да има допълнителна непреднамерена консумация, която не може да бъде идентифицирана. Не могат да бъдат идентифицирани и причините за разходите в потреблението на енергия.
Цел на проекта:
За оценката, оптимизирането и намаляването на разходите на общата консумация на енергия е необходимо автоматично отчитане на потреблението.
- Централизирана визуализация на всички данни за потреблението
- Анализ на потреблението
- Множеството броячи се комбинират в един общ брояч
- Идентифициране на причините за разходите, свързани с енергията
- Измерване на консумацията извън работните часове
- Идентифициране на пиковите периоди на потребление
Внедряване:
В допълнение към избраните измервателни уреди или сензори, за реализирането на такъв проект са необходими следните основни компоненти:
- IO-Link модул за броене (DP2302)
- IO-Link мастър (напр. AL1350)
- 24V електрическо захранване (напр. DN4011)
- M12 свързващ кабел (напр. EVC014)
- свързващ кабел с щепсел (напр. EVC076)
Броячът открива импулсите и ги събира. Тази стойност на брояча се предава на IO-Link master чрез IO-Link и след това се обработва от moneo RTM.
Резултатът:
Прозрачна консумация на енергия благодарение на moneo RTM. Визуализацията на общото потребление също дава възможност да се идентифицират консуматорите на електроенергия. Това от своя страна спестява разходи и енергия. Оценката на върховите натоварвания означава по-голяма надеждност при планиране.
Краен резултат:
В обобщение, това е ефективен принос към енергийния преход, тъй като загубата на енергия може да бъде идентифицирана и избегната.
Структура на системата
Пример 1 – електромер със S0 интерфейс
Пример 2 – топломер със S0 интерфейс
Пример 3 – сензор за поток с импулсен изходен сигнал
Информационно табло
Информационното табло предоставя бърз преглед на всички стойности на потребление. Различните елементи за визуализация предлагат ясно и кратко представяне на съответните стойности на потребление. В следващия пример това е илюстрирано с два електромера, които измерват консумацията на линия 1 и линия 2. С помощта на функцията Calculated Values (изчислени стойности) се определя общата консумация, която може да бъде показана допълнително:
- Консумация на енергия от линия 1
- Консумация на енергия от линия 2
- Обща консумация (линии 1 + 2)
Анализ
moneo съхранява постоянно данните във фонов режим. Това позволява подробен анализ на стойностите на потреблението на по-късен етап. Гъвкавите анализи позволяват на потребителите да сравняват различни данни на процеса. По този начин периодите на пикова консумация могат лесно да бъдат идентифицирани. След това тези прогнози могат да се използват за оптимизация.
Изчислени стойности
IO-Link адаптерът предава откритите импулси към moneo системата. Функцията за изчислени стойности ги преобразува в непосредствено използваеми данни от процеса.
Пример 1: изчисляване на консумацията в kWh въз основа на преброените импулсни стойности
DP2302 има два брояча (главен брояч и партиден брояч). Максималният диапазон на броене на главния брояч е от 0 до 99 999 999. Ако максимумът е надвишен, той се нулира и броячът на партидите се увеличава с един. Това прави възможно преброяването на стойности > 99 999 999. Броячът на партидите трябва да бъде включен в изчислението. В този пример 1 импулс съответства на 1 Wh. Така че само с главния брояч е възможно да се преброят до 99 999 kWh (= 99 999 999 импулса). С партидния брояч обхватът на броене може да се увеличи с коефициент 9 999 (прибл. 999 милиона kWh = 999 MWh).
Консумирана мощност (kWh) = ((Пакетен брояч * 99 999 999) + Главен брояч) / 1 000
- Основен брояч на източника на данни
- Партиден брояч на източника на данни
- Константа 99 999 999
- Умножение на партиден брояч с максималната стойност на главния брояч
- Добавяне на партиден брояч + основен брояч
- Константа за преобразуване на Wh в kWh
- Деление на стойността на брояча от константа 1
- Обща консумация в kWh
Пример 2: събиране на множество броячи за общата консумация
- Брояч на източник на данни линия 1
- Брояч на източник на данни линия 2
- Добавяне на стойности (линия 1 + линия 2)
- Обща консумация в kWh