- moneo: Платформа на IIoT
- Примери на употреба
Броене на цикли на шарнирно-колянна преса чрез RTM
Базирано на количеството следене на технологичния процес за гарантиране на качеството
В работната станция за крайна проверка на сензори за налягане се използват различни видове производствено оборудване. За изпитването между производственото оборудване и изпитваните сензори за налягане се осъществява електрически контакт чрез конектор M12.
Честото повтаряне на този процес води до износване на гнездата на производственото оборудване. В миналото се извършваше техническо обслужване на гнездата на базата на време. За по-ефективно използване на ресурсите се планира преминаване към базирано на количество техническо обслужване.
Началната ситуация:
В миналото циклите на повдигане и затваряне не се записваха, документираха или визуализираха. Не бяха използвани системи следене на прагови стойности или алармени и информационни системи, което водеше до липса на прозрачност в процеса на техническото обслужване. Износващите се части се сменяха на месечна база. Непланираните престои в производството поради повреждане на производственото оборудване водеше до по-големи разходи. Не можеха да се създават сценарии за планиране поради липсата на хронологични данни.
Цел на проекта:
Преминаване към продиктувано от нуждите техническо обслужване на износващи се части. За тази цел операциите на повдигане и затваряне трябва да се установяват с чрез сензори за позиция. Когато бъде достигната гранична стойност трябва да се генерира съответна информация (аларма).
Внедряването:
В ifm prover gmbh, moneo RTM е инсталиран централно на сървър. IO-Link Мастър са свързани към сървъра чрез вътрешна VLAN.
ifm предлага широка гама компоненти за автоматизация. За това приложение беше избран многофункционалният дисплей с IO-Link DX2055, понеже отговаря на всички изисквания на приложението.
Ситуация 1 – изпитване на изолацията: сензори за позиция, за регистриране на цикли на повдигане.
Ситуация 2 – проверка за течове: Сензори за позиция, за регистриране на цикли на затваряне на предпазния капак.
Двата сензора са свързани към многофункционалния дисплей с IO-Link DX2055. Той предава стойността на брояча към moneo RTM чрез IO-Link Мастър. И двете технологични стойности дават възможност да се направят заключения относно произведеното на съответната работна станция количество. След техническо обслужване броячът в многофункционалния дисплей с IO-Link DX2055 се нулира чрез превключвател.
Резултатът:
Сега процесът на техническото обслужване е прозрачен. Използването на ресурсите е оптимизирано и разходите са намалени.
Краен резултат:
Преходът беше успешен. Инвестицията ще се възвърне за 1,4 години.
Структура на системата
- Индуктивни сензори (IFC246)
- Допълнителна опция за нулиране (напр. превключвател)
- Многофункционален дисплей с IO-Link (DX2055)
- IO-Link Мастър (напр. AL1350)
Информационно табло
Получаване на голяма картина на информационното табло на moneo. Информационното табло предоставя на потребителя изглед на съответните технологични стойности за това съоръжение.
- Текущо число (проверка на изолацията)
- Дисплей - светофар за предупредителни и алармени стойности (проверка на изолацията)
- Дисплей - светофар за предупредителни и алармени стойности (проверка за течове)
- Текущо число (проверка за течове)
Задачи и информационни талони: управление на граничните стойности
За всяка от технологичните стойности е определено отделно прагово ниво. По този начин се получава навреме информация за техническо обслужване (възможно е издаване на предупреждения чрез информационно табло и/или имейл).
Специфични за приложенията:
- Предупредително прагово ниво (жълто): Скоро ще бъде необходима смяна на филтър. За техническото обслужване се съобщава чрез имейл.
- Алармено прагово ниво (червено): Наложителна е незабавна смяна на филтъра. Отделът по техническо обслужване и производственият отдел се информират чрез имейл.
Управление на правилата за обработка на информационни талони
Дефиниране на сигнали по имейл на базата на правила за предупреждение и аларми чрез интегрирания направляващ асистент
- Дефиниране на прагови нива (5) и източници на данни (6)
- Дефинира приложеното правило
- Дефинира спешността на предупреждението или алармата
- Дефинира получателите на съобщения по имейл
- Дефиниране на съответните прагови нива
- Дефиниране на съответните източници на данни
Създаденият от moneo имейл вече съдържа информация за талони:
- засегнат източник на данни
- стойност която е превишена или не е достигната
- приоритет на талона
- маркировка с времето