- moneo: Платформа на IIoT
- Примери на употреба
Броене на елементи при сепариране на годни/негодни части чрез RTM
Броене на елементи при сепариране на годни/негодни части на PT линейна система
В ifm prover се произвеждат различни компоненти за сензори за налягане на автоматизирана производствена инсталация. В края на производствения процес частите се разделят на годни и негодни.
За сортиране се използва захващащо рамо. За целите на контрола на качеството трябва да се определи количественото разпределение, за да могат да се извършат анализи за оценка на качеството на продукта и производствените процеси.
Началната ситуация:
Произведеното количество не се следеше централно и количеството на годните и негодните части не се записваше. Производственият персонал не се информираше за наличието на негодни части и не съществуваше обзор върху бракуваното количество. В целия производствен процес липсваше прозрачност. Не беше възможна оптимизация на базата на сценарии за планиране поради липсата на хронологични данни.
Цел на проекта:
Въвеждане на устойчива процедура за гарантиране на качеството чрез броене и анализ на произведените годни и негодни части и оптимизиране на производството и следващите процеси (напр. ремонт на негодни части).
Внедряването:
В ifm prover gmbh, moneo RTM е инсталиран централно на сървър. Произведените части се сортират и разделят на годни/негодни части чрез два улея. На всеки от улеите е монтиран фотоелектрически сензор за броене на количеството на транспортираните от конвейера части.
Двата брояча се показват на многофункционален дисплей с IO-Link. Той ги предава като IO-Link сигнал на IO-Link Мастър. IO-Link Master осигурява технологични данни за визуализация, изчисление и анализ в moneo RTM.
Резултатът:
Въведен е ефективен процес за гарантиране на качеството, който води до подобрени технологичен процес и качество на продукта. Последващите ремонти са оптимизирани. Сега е възможно да се реагира своевременно на променящите се технологични стойности. Вече стана ясно, че мерките се оказаха рентабилни.
Краен резултат:
Благодарение на промяната всички цели бяха постигнати.
Структура на система с IO-Link Мастър
- Индуктивни сензори (IFC246: 1 сензор за годни части/1 сензор за негодни части)
- Опция за нулиране (напр. превключвател)
- Многофункционален дисплей с IO-Link (DX2055)
- IO-Link Мастър (напр. AL1350)
Информационно табло
Получаване на голяма картина на информационното табло на moneo. Информационното табло предоставя на потребителя изглед на съответните технологични стойности за това съоръжение.
- Текущо общо количество произведена продукция (изчислено от броя на годните [2] и на негодните [3] части)
- Брояч за негодните части
- Брояч за годните части
- Отношение между негодните и годните части
- Дисплей - светофар за отношението (< 0.5 % = green, > 0,5 % жълто, >1,0% = червено)
Анализ
Тази функция осигурява възможност за подробни анализи на текущото състояние в сравнение със записаните хронологични данни. Това прави възможно идентифициране на производствените и качествени процеси, предприемане на подходящи мерки и проследяване на тяхната ефективност.
В зависимост от производствения процес може да се получи непостоянство в качеството поради променени условия на околната среда, като температура или влажност на въздуха в помещението. Чрез включване в анализа на допълнителни технологични стойности могат да се открият такива корелации.
Задачи и информационни талони: управление на прагови нива с moneo RTM
Чрез задаване на индивидуални прагови нива могат да се дефинират различни нива на аларма и нарастване, както и информационни канали.
- Горно прагово ниво за предупреждение
- Горно прагово ниво за аларма
Управление на правилата за обработка на информационни талони
Дефиниране на правила за предупреждение и аларми чрез интегрирания направляващ асистент
- Дефиниране на прагови нива (5) и източници на данни (6)
- Дефинира приложеното правило
- Дефинира спешността на предупреждението или алармата
- Дефинира получателите на съобщения по имейл
- Дефиниране на съответните прагови нива
- Дефиниране на съответните източници на данни
Създаденият от moneo имейл вече съдържа информация за талони:
- засегнат източник на данни
- стойност която е превишена или не е достигната
- приоритет на талона
- маркировка с времето
Изчислени стойности
Общо количество произведена продукция
CTU BAD+CTU GOOD= CTU TOTAL
- Брояч за негодните части (CTU BAD)
- Брояч за годните части (CTU GOOD)
- Общо количество произведена продукция (CTU TOTAL)
Отношение между годните и негодните части в %
Изчисляване на отношението на негодните части по отношение на общото количество.
RATIO GOOD BAD [%] = CTU BAD * 100 / CTU TOTAL
- Брояч за негодните части (CTU BAD)
- Константа 100%
- Общо количество произведена продукция (CTU TOTAL)
- Отношение на негодните части към общото количество в %