- Продукти
- Индустриална комуникация
- I/O модули с AS интерфейс
- Компактни полеви модули с винтов монтаж CompactLine
- AC2455
Модул AS-Interface CompactLine
AC2455
CompactM12 4 DI 4 DO V4A
Модул AS-Interface CompactLine
AC2455
CompactM12 4 DI 4 DO V4A
- Лесен монтаж и свързване
- Голяма устойчивост на вибрации благодарение на цялостното заливане
- Ясно видими светодиоди за индикация на работата, действието и грешки
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Здрави конектори M12 за свързване на сензори и задвижващи елементи
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Само за употреба за AS-i управляващи модули с профил M4 |
---|---|
Приложение | полева инсталация |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 250 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Допълнително захранване [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване [mA] | 4000; (AUX) |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4; (двупосочен) |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP; (тип 2 съгласно IEC 61131-2) |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 20...30; (DC) |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 200 |
Ограничение за входящия ток [mA] | 15 |
Входящ ток Висок [mA] | 6...10 |
Входният ток Нисък [mA] | 0...2 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 11 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Брой цифрови изходи | 4 |
---|---|
Окръжност | PNP |
Диапазон на напрежение DC [V] | 10...30; (AUX) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 2000; (категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Макс. текущи резултати натоварване общо [A] | 4 |
Устойчив на късо съединение | да |
Електрически разделени | да |
Изходи за захранване на задвижващия механизъм | AUX |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 67; (когато се използват плоски кабели E7400x / E7401x) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 190 | ||||||
UL удобрение |
|
AS-i класификация
AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i адресиране | Възможност за ИЧ адресиране | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим на разширено адресиране | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профил на AS-i master | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профил | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 126601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 370 |
---|---|
Тип на монтажа | AS-i плосък кабел за директно свързване |
Материал | PA 6.6; Конектор: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); резбови вложки в долната част: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: EPDM; Свързващи контакти: CuSn6 Никелирани и покрити с калай; винтове неръждаема стомана (1.4578 / 316Cu) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Модулна връзка | плосък кабел |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Входове
Конектор: M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - Изходи
Конектор: M12; кодиране: A |