- IO-Link — головна сторінка
- Огляд системи
- IO-Link для ПЛК
IO-Link у світі ПЛК
Програмовані логічні контролери (ПЛК) є основою сучасної автоматизації. Однак в умовах зростання цифровізації та вимог до ефективності традиційна пряма проводка вже не є достатньою. Сьогодні важливими є гнучкість, прозорість і модульність — і саме тут на допомогу приходить IO-Link.
Більше, ніж просто з’єднання.
Ця технологія перетворює ваш ПЛК на перспективний центр управління з безперебійним зв'язком аж до польового рівня. IO-Link — це більше, ніж просто інтерфейс передачі даних: Це ключ до децентралізованих машинних технологій та економічно ефективного, стандартизованого опрацювання сигналів.
1. Модульний, децентралізований, перспективний: Систематичне керування обладнанням
IO-Link стандартизує передачу сигналу від датчика до контролера. Усі датчики підключені однаково через головні вузли IO-Link незалежно від типу сигналу. Це означає:
- Кожен датчик має однакове підключення — незалежно від того, аналоговий він, цифровий, температурний чи датчик тиску
- Параметризація виконується централізовано через систему керування
- Модульні концепції машин значно легше реалізувати
- Несправні пристрої можна легко замінити без глибоких технічних знань
Це дає змогу створювати гнучкі, масштабовані архітектури машин із максимальною прозорістю та мінімальними зусиллями.
2. Менше кабелів. Менші витрати. Більше контролю.
Використовуйте IO-Link як ефективну систему проводки: Завдяки головним модулям IO-Link із класом захисту IP67 сигнали можна отримувати безпосередньо на місці встановлення — без шафи керування або спеціальної кабельної розводки.
- Стандартизовані кабелі M12 замінюють дорогі одножильні дроти.
- Обсяг проводки зменшується на майже 70%.
- Діагностичні й технічні дані доступні в головному вузлі.
- Виявлення помилок у режимі реального часу — більше жодних тривалих простоїв.
Результат: Скорочення часу монтажу, зменшення витрат матеріалів і зниження ймовірності помилок.
Короткий огляд переваг IO-Link
Швидше введення в експлуатацію — менше зусиль
Завдяки технології Plug & Work пристрої автоматично розпізнаються та параметризуються. Централізоване налаштування знижує трудовитрати й забезпечує швидший запуск системи.
Більша операційна ефективність
Безперервний зв'язок забезпечує отримання даних про зношування, якість сигналу або вплив навколишнього середовища в режимі реального часу — ідеально підходить для технічного обслуговування відповідно до стану й забезпечення максимальної доступності системи.
Модуляризація стала простішою
Децентралізовані головні вузли IO-Link, розташовані безпосередньо на об'єкті, усувають потребу прокладання проводів до центрального блоку. Модулі легко додаються, переміщаються чи замінюються — ваша машина росте разом із вашими потребами.
Стандартизація та економічна ефективність
IO-Link забезпечує єдину структуру для всіх сигналів, незалежно від типу або виробника датчиків. Це зменшує різноманітність варіантів, заощаджує витрати на зберігання та спрощує технічне обслуговування.
Традиційне пряме підключення порівняно із системою керування IO-Link
Традиційне пряме підключення
Розмір традиційної шафи керування
- Сотні клемних з'єднань і кабельних трас схильні до помилок.
- Здебільшого в шафу управління закладається додатковий простір у розмірі 25–30% для майбутнього розширення.
- Для подальшого розширення знадобляться глибокі знання для ефективного використання наявних кабельних мереж.
Дискретні й аналогові сигнали
- Сигнали ввімкнення/вимкнення та аналогові сигнали від пристроїв схильні до шумових перешкод.
- Перетворення цифрового сигналу в аналоговий призводить до погіршення якості й точності сигналу на всіх етапах — від збору даних до остаточного опрацювання.
Традиційні датчики
- Якщо датчик має декілька значень, як-от витрата й температура, для кожного значення потрібен окремий дріт для виведення сигналу.
- Для підключення потрібні кабельні траси або пряме з'єднання часто із сотнями дротів на кінцях.
Система керування IO-Link
Менша шафа керування з використанням IO-Link
- Входи/виходи монтуються на місці, тому розмір шафи зменшується.
- Орієнтовне зниження витрат на системи управління на 35%.
- Очікуване скорочення часу введення в експлуатацію на 60%.
100% цифровий зв'язок
- Зв'язок через Ethernet між головним вузлом IO-Link і ПЛК забезпечує двонаправлену цифрову магістраль передачі даних.
- Відсутність електромагнітних перешкод або втрати сигналу, навіть у разі використання довгих кабелів.
- Повністю цифровий зв'язок знижує кількість помилок під час передачі й перетворення даних.
Розкрийте потенціал IO-Link
- Більшість нових технологій датчиків уже пропонують зв'язок через протокол IO-Link без збільшення вартості датчика.
- Стандартний трижильний комплект кабелів, що використовується в промисловості, передає через один дріт безліч параметрів процесу, як-от витрата, температура, історія змін й інші діагностичні дані.
- Автоматична заміна пристрою переносить параметри конфігурації з одного датчика на інший за лічені секунди й мінімізує час простою в разі відмови датчика.