• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. IO-Link — головна сторінка
  2. Огляд системи
  3. IO-Link для ПЛК та IIoT

IO-Link для ПЛК та IIoT

Цифрова трансформація вже давно перестала бути просто темою майбутнього — вона вже визначає конкурентоспроможність й ефективність. Чи то на закинутих чи на незабудованих територіях: Y-шлях відділяє машинну мережу від ІТ-мережі й забезпечує доступ до інформації за допомогою відповідних методів зв'язку.

Y-шлях

У той час як ПЛК отримує дані через різні польові шини для керування та регулювання машин і систем, ІТ-рівню потрібна додаткова різна інформація за допомогою таких методів зв'язку, як REST API, MQTT або OPC UA.
Завдяки технології IO-Link та машинозчитуваним даним рішення, що не потребують програмування, як-от платформа IIoT moneo, дають змогу значно заощадити час і гроші на етапі впровадження. Завдяки двом фізично розділеним мережам рівні ОТ та ІТ не можуть впливати один на одного. Це також допомагає в проєктуванні системи з урахуванням вимог кібербезпеки.

Y-шлях — ключ до паралельної цифровізації

Y-шлях — це інноваційна комунікаційна концепція, яка поєднує два окремі шляхи передачі даних в одній системі:

  • Шлях 1 забезпечує класичний зв'язок із системою керування машиною через ПЛК з використанням звичайних польових шин: Основна увага приділяється доступності й інформації, що стосується контролю.
  • Шлях 2 забезпечує паралельну й безпечну передачу даних до цифрових систем — наприклад, для зберігання, аналізу й візуалізації даних.

Особливість: Наявна логіка ПЛК залишається незмінною. Водночас другий канал передачі даних створює надійну основу для сервісів, що працюють із даними, без будь-якого втручання у ваші виробничі процеси.

Завдяки цим перевагам ваше підприємство буде готове до майбутнього — швидко, безпечно й без ризику:

  • Доступ до даних датчиків і пристроїв у режимі реального часу в IIoT,
    навіть під час поточного виробництва
  • Фізично роздільні мережі
    для розмежування рівнів ОТ й ІТ та обов'язків
  • Оптимальна основа для створення цифрової доданої вартості, як-от предиктивне обслуговування, підвищення енергоефективності або аналіз загальної ефективності обладнання без перевантаження ПЛК або шинної системи.

Це зробить вашу систему готовою до майбутнього — швидко, безпечно й без ризиків.