- IO-Link — головна сторінка
- Огляд системи
- IO-Link для IIoT
IO-Link в IIoT
Промислове виробництво стрімко розвивається, стаючи дедалі більш взаємопов'язаним, прозорим й ефективним. Але як звичайна машина стає інтелектуальною частиною промислового інтернету речей (IIoT)? Рішення криється у відкритій, стандартизованій і легко інтегрованій системі: IO-Link.
Ваша машина. Ваші дані. Ваші можливості.
У поєднанні з потужним програмним забезпеченням і сучасними протоколами зв'язку IO-Link відкриває нові можливості для оптимізації процесів, підвищення енергоефективності й предиктивного обслуговування — навіть для наявних систем.
Головні вузли IO-Link від ifm — це набагато більше, ніж просто інтерфейси, це справжні експерти в галузі комунікацій. Вони підтримують сучасні стандартні форми зв'язку IIoT, передбачені в стандарті IO-Link:
MQTT
Для швидкого й оптимізованого зв'язку як у локальних, так і в хмарних застосуваннях.
Головний вузол IO-Link надсилає вибрані дані брокеру MQTT у заданий час.
OPC UA
Для структурованого обміну даними між різними платформами за допомогою семантичної інформації.
Головний вузол IO-Link надає OPC UA-сервер, з якого клієнт OPC UA може в будь-який час отримати доступ до всіх даних й інформації.
REST API
Для легкого підключення до вебзастосунків і рішень, розроблених спеціально для клієнта.
Доступ до головного вузла IO-Link можна отримати за допомогою запитів HTTP, використовуючи команди put/get.
Це дає змогу передавати виробничі дані безпосередньо на панелі моніторингу, ERP-системи, платформи технічного обслуговування або аналітичні рішення — незалежно від того, чи ви використовуєте нашу платформу IIoT moneo, стороннє програмне забезпечення в хмарі чи локальні рішення.
Усі пристрої IO-Link надають дані й інформацію, зокрема інформацію про процес, параметри й діагностичні дані в стандартизованій моделі даних. Використовуючи IODD (IO Device Description), такі системи можуть інтерпретувати дані автоматично або вручну. Стандарт IO-Link, або IODD, робить дані датчика машинозчитуваними й забезпечує справжню сумісність між датчиком, головним вузлом і програмним забезпеченням.
Чи то автомобільна промисловість, машинобудування чи харчова промисловість, IO-Link дає змогу приймати рішення на основі даних у режимі реального часу.
Захистіть довкілля та ресурси
Моніторинг та керування енергоспоживанням: Збирайте й аналізуйте дані з датчиків, які вимірюють електроенергію, воду, стиснене повітря, витік, газ, олію, пару, струм у двигунах або температуру, для вжиття цілеспрямованих заходів щодо економії та забезпечення сталої роботи.
Запобігання помилкам та контроль якості
Дані з датчиків, які отримуються в режимі реального часу, допомагають негайно виявляти відхилення в процесі — до того, як вони призведуть до втрат або простоїв. Аналіз даних також може покращити якість продукції та ключові показники ефективності.
Уникнення простоїв (моніторинг стану, предиктивне обслуговування)
Своєчасне виявлення зносу, надмірної вібрації чи аномалій знижує трудовитрати на технічне обслуговування та підвищує доступність обладнання. Це заощаджує гроші, час і знижує рівень стресу.
Прозоре виробництво
Простежуваність й оцінка загальної ефективності обладнання (OEE) за допомогою постійного збору даних у режимі реального часу — доступно на панелях моніторингу або за допомогою ШІ в будь-який час і з будь-якого місця.
Звідки беруться дані для прикладів застосування?
IO-Link — це стандарт для інтеграції машин і систем у концепції цифровізації. Дані й інформація витягуються з датчиків і виконавчих механізмів та стають придатними для використання. У такий спосіб IO-Link є основою для кіберфізичних систем, як-от «інтелектуальний завод». Інтеграція проста, швидка й не залежить від виробника. Це сучасна, ефективна цифровізація.
Ви, як і раніше, можете користуватися стандартними функціями IO-Link:
- Заміна пристрою за принципом «підключай і працюй» (резервне копіювання та відновлення)
- Параметри, ідентифікаційні й діагностичні дані
- Глобальний стандарт згідно з IEC61131-9
Платформа IIoT moneo — ідеальне рішення для початку роботи з IIoT: Вона автоматично виявляє підключені пристрої IO-Link, інтуїтивно візуалізує дані й дає змогу проводити структурований аналіз. Завдяки функції Plug-and-Play, moneo готовий до використання всього за кілька хвилин без будь-яких спеціальних знань в галузі IT або тривалої інтеграції.
moneo не лише відображає дані в режимі реального часу, а й показує стан обладнання, сигнали тривоги, аналіз тенденцій і споживання енергії. Швидкість і простота є вирішальною перевагою, особливо в проєктах модернізації.
moneo remoteConnect забезпечує прямий, незалежний від виробника віддалений доступ до ПЛК, серверів, датчиків й інших мережевих пристроїв. Завдяки технології IO-Link стає можливою детальна діагностика аж до рівня датчиків/виконавчих механізмів, навіть віддалено.
Пристрої IIoT
Для забезпечення додаткової кібербезпеки й масштабованості компанія ifm пропонує різноманітний портфель пристроїв IIoT і периферійних пристроїв.
Ці пристрої також надають рішення, яке не вимагає написання коду, що спрощує інтеграцію. Для вашого проєкту з цифровізації також доступні додаткові варіанти комунікації.