- Uygulamaya göre kapasitif sensörler
- Ex-Tehlikeli bölgeler
Tehlikeli alanlarda kullanım
Sensör | Gövde | Elektriksel yapı | Algılama mesafesi | Onay | Dikkat edilecek noktalar |
---|---|---|---|---|---|
KG |
M18 | • DC NAMUR | • 8 mm | • ATEX II 1D • ATEX II 1G • CE • CCC • IECEx |
|
KI |
M30 |
• DC PNP |
• 15 mm |
• ATEX II 1D |
|
KX |
M34 | • DC NAMUR | • 15 mm |
• ATEX II 1D |
|
KD |
105 x 80 x 42 mm |
• DC PNP |
• 60 mm | • ATEX II 3D • CE |
|