- Uygulamaya göre kapasitif sensörler
- Fabrika otomasyonu
Fabrika Otomasyonu
Sensör | Gövde | Elektriksel yapı | Algılama mesafesi | Mekanik tasarım | Dikkat edilecek noktalar |
---|---|---|---|---|---|
M12 | • DC PNP • DC NPN |
12 mm' ye dek | • Paslanmaz çelik gövde • PEEK yüzey |
|
|
M18 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
30 mm' ye dek | • Plastik gövde • Plastik yüzey |
|
|
M30 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
40 mm' ye dek | • Paslanmaz çelik gövde • Plastik gövde • Plastik yüzey |
|
|
KQ5 |
20 x 7 x 48 mm | • DC PNP | 12 mm çıkık kafa montaj | Montaj adaptörleri ve kablo bağları ile kolay kurulum için |
|
KQ6 |
20 x 14 x 48 mm | • DC PNP • DC NPN |
12 mm çıkık kafa montaj | Montaj adaptörleri ve kablo bağları ile kolay kurulum için |
|
250 x 28 x 16,7 mm | • DC PNP • DC NPN |
Seviye ölçüm aralığı 200 mm |
Tek cihazda üç seviye sensörü |
|
|
AC/DC |
Farklı yuvarlak ve dikdörtgen gövdeler | • AC/DC | 60 mm' ye dek | • Plastik gövde • Plastik yüzey |
|