KG53 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...9 mm yarı gömme • 0,5...30 mm çıkık kafa |
• normalde açık • normalde kapalı |
- Kolayca ayarlanabilen algılama mesafesi
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimlerini karşılayan yüksek koruma sınıfı
- Yüksek orta sıcaklıklarda kullanın
- Konum tespiti veya seviye izlemek için
|
 KG6 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...9 mm yarı gömme • 0,5...30 mm çıkık kafa |
• Seçilebilir |
- Kolayca ayarlanabilen algılama mesafesi
- Mükemmel bir anahtarlama noktası için sinyal göstergeli
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimlerini karşılayan yüksek koruma sınıfı
- Yüksek orta sıcaklıklarda kullanın
- Konum tespiti veya seviye izlemek için
|
 KI53 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...24 mm yarı gömme • 0,5...40 mm çıkık kafa |
• normalde açık • normalde kapalı |
- Kolayca ayarlanabilen algılama mesafesi
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimlerini karşılayan yüksek koruma sınıfı
- Yüksek orta sıcaklıklarda kullanın
- Konum tespiti veya seviye izlemek için
|
 KI6 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...24 mm yarı gömme • 0,5...40 mm çıkık kafa |
• Seçilebilir |
- Kolayca ayarlanabilen algılama mesafesi
- Mükemmel bir anahtarlama noktası için sinyal göstergeli
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimlerini karşılayan yüksek koruma sınıfı
- Yüksek orta sıcaklıklarda kullanın
- Konum tespiti veya seviye izlemek için
|
 KN |
M30 |
• DC PNP |
• Programlanabilir |
• Basma düğmesi |
- Plastik makinelerde ve kristalleştiricilerde kullanıma yönelik
- 250°C'ye kadar granüllerde dolum seviyesi tespiti
- Çalışmayı, anahtarlama durumunu ve işlevini kontrol etmek için LED gösterge
- Elektrostatik deşarja dayanıklı
|
 KQ10 |
250 x 28 x 16,7 mm |
• DC PNP • DC NPN |
Dolum seviyesi ölçüm aralığı 200 mm |
• Programlanabilir |
- Dolum seviyesinin dışarıdan sürekli ölçümü
- Temassız algılama özelliği sayesinde algılanan madde nedeniyle gerilim oluşmaz
- Tek cihazda üç seviye sensörü
- Prosesin kalitesini iyileştirmek için tortular algılanabilir ve bildirilebilir
- IO-Link aracılığıyla birden fazla KQ10' u bağlama
|