- IO-Link faydaları
- Ürün seçimi
- IO-Link dönüştürücüleri ve ekranları
- Darbe uzatıcılar
IO-Link özelliğine sahip pals dönüştürücü
Kenar kontrollü ile pals kontrollü karşılaştırması
Özellikle kısa anahtarlama palsleri olan proseslerde, kontrol sisteminin ve giriş modüllerinin bir sensörün her bir anahtarlama palsini güvenilir bir şekilde algılaması zorlu bir iştir. Pals dönüştürücüsünün devreye girdiği yer burasıdır: "Kenar kontrollü" giriş konfigürasyonu kullanılarak, ne kadar kısa olursa olsun her giriş darbesinin tanımlı bir süreye sahip bir anahtarlama sinyali olarak çıkışı sağlanır.
Bir zamanlayıcı rölenin işlevselliğine ihtiyacınız varsa, "pals kontrollü" giriş konfigürasyonunu kullanabilirsiniz. Anahtarlama gecikmesi, kısa giriş palslerini bastırmanıza veya çıkışların anahtarlanmasını geciktirebilmenize olanak sağlar. Kapatma gecikmesi, çıkışları tanımlı bir süre boyunca aktif tutar.
M12 bağlantı tekniği, sensör ile giriş modülü arasına pals dönüştürücünün sahada monte edilmesini sağlar. Parametreler, cihaz üzerinde veya IO-Link üzerinden ayarlanır.