You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link faydaları
  2. Müşteri referansları

IO-Link Müşteri Referansları

ABB: IO-Link ile maliyet tasarrufları

Fransa' da faaliyet gösteren ABB, dağıtım sistemlerini IO-Link master' lar ve giriş/çıkış modülleriyle donatmak için ifm' ye güveniyor. Bu sayede, kablolama için zaman ve malzeme tasarrufu sağlıyorlar. Özel bir endüstriyel haberleşmeden bağımsız olma olanağı, ABB Fransa’ nın tekliflerini çok esnekleştiriyor.

NEREUS: IO-Link sayesinde güvenilir atık su işleme

NEREUS, atık suyunun filtrelenmesi için kompakt filtre pompa sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir. ifm ile kendilerine basınç sensörleri, sıcaklık sensörleri, dolum seviyesi sensörleri ve yeni iletkenlik sensörleri gibi sayısız sensör sağlayan güvenilir bir ortağa sahip oldular.

Technoalpin: Kar makinelerinde verimlilik artışı

Technoalpin, Güney Tirol' de bulunan bir kar makineleri üreticisidir.
Kar makinelerindeki ve pompalama istasyonlarındaki sayısız sensör sayesinde ifm, ilerlemeyi yamaçlara getirmeye destek oluyor. IO-Link teknolojisi, yüksek verimli bir kontrol sistemi sağlar. Yazılım, müşterinin akış hızları ve sistem parametreleri gibi tüm verileri rahatlıkla değerlendirmesine ve gerektiği gibi ayarlamasına izin verir.

Starrag: IO-Link ile dijital yükseltme

Endüstri 4.0, diğerlerinin yanı sıra bir tesisin dijital bir siluetini oluşturmak ve böylece bilgisayar destekli proses optimizasyonu sağlamak için kullanılır. Gerekli bilgiler, makine kontrolü için zaten kurulmuş olan pek çok sensör tarafından sağlanır. IO-Link teknolojisi sayesinde bu sensörler, basit anahtarlama sinyalleri veya analog değerlerden çok daha fazla veri sağlar. Starrag Technology GmbH, Bielefeld' de (Almanya) bulunan, takım tezgahları üreten ve bu tezgahları ifm' nin IO-Link sensörleriyle kapsamlı şekilde donatan bir şirkettir. Bu sayede, son kullanıcılar, giderek daha da önem kazanan endüstrinin dijitalleşmesine hazır olur.

Tüm uygulama raporunu okuyun

Skanderborg Bryghus: IO-Link ile optimum üretim sonuçları

Müşterilerimizle ve ortaklarımızla işbirliğini başarıya dönüştürmek için kısa mesafelere ve doğrudan tavsiyelere güveniyoruz. Skanderborg' daki bir bira firmasına ilişkin bu örnekte, GEA ve ifm arasındaki işbirliği, hiçbir sürecin şansa bırakılmadığı, son derece modern ve yüksek derecede otomatikleşmiş bir bira fabrikası ortaya çıkardı. Tankların kapsamlı izlenmesinden biranın şişelenmesine kadar, farklı ifm ürünleri otomasyon sürecini destekler.

Ramaplast: IO-Link ile enerji yönetimi