You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. O3M Akıllı 3D sensör
  2. Uygulamalar
  3. Mesafe kontrolü

O3M Akıllı 3D Sensör – Mesafe Kontrolü

Havaalanı Bölgesinde Yükseklik ve Mesafe Kontrolleri

3D sensör, önceden tanımlanmış bir alanın kolayca denetimi aracılığıyla bir nesneyle olan düz mesafeyi yayınlayabilir. Bu sırada sadece tek bir nokta dikkate alınmaz, bir alan denetlenir ve bir sonraki ve/veya en geniş mesafe yayınlanır.

Uçak Çekiciler için Asistan
3D sensör, önceden tanımlanmış bir alanın basit bir şekilde denetlenmesi yoluyla makine kontrolörüne bir son konum mesajı ya da burun tekerleğinin kontur şeklini aktarabilir.

Konveyör Ataçları için Konumlama Yardımcısı
1.000’den fazla tek ölçüm aracılığıyla konveyörün önündeki alan doğru şekilde algılanır. Toplam 64 "İlgi bölgesi" (ROI), yani mesafeleri ölçülmesi gereken münferit alan, hızlı ve kolay bir şekilde müşteriye özel uygulama çözümlerine uygulanabilir.

Yakıt Tankerleri için Yükseklik Kontrolü
"Minimum Mesafe" entegre mesafe fonksiyonu, eşzamanlı olarak yakıt tankerinin üzerindeki 64 adede kadar seçilebilir noktayı denetleyebilir. Bu sayede sürücü, örneğin yakıt tankerini uçak kanadının altında konumlarken desteklenebilir veya kanat indirilirken bilgilendirilebilir.