- O3M Akıllı 3D sensör
- Ürün seçimi
O3M 3D Akıllı Sensör- Ürün Seçimi
Açıklama | Diyafram Açısı (°) | Sipariş No. | Uygun Kızılötesi Aydınlatma Cihazı |
---|---|---|---|
Mobil 3D Akıllı Sensör | 70 x 23 | O3M151 | O3M950 |
Entegre 2D/3D Yardımcı Özellikli Mobil 3D Akıllı Sensör |
70 x 23 (3D) 90 (2D) |
O3M251 | O3M950 |
Mobil 3D Akıllı Sensör | 95 x 32 | O3M161 | O3M960 |
Entegre 2D/3D Yardımcı Özellikli Mobil 3D Akıllı Sensör |
95 x 32 (3D) 120 (2D) |
O3M261 | O3M960 |
Entegre 2D/3D Yardımcı Özellikli Mobil 3D Akıllı Sensör |
97 x 44 (3D) 155 (2D) |
O3M271 | O3M970 |
Çalışma Mesafesi ve Görüş Alanı Boyutları
Tip | Diyafram Açısı [°] | Çalışma Mesafesi [m] | Görüş Alanı Boyutu [m] |
---|---|---|---|
O3M151 O3M251 |
70 x 23 | 5 | 7 x 2 |
10 | 14 x 4,1 | ||
15 | 21 x 6,5 | ||
30 | 42 x 12,2 | ||
O3M161 O3M261 |
95 x 32 | 5 | 11 x 2,9 |
10 | 21,8 x 5,7 | ||
15 | 32,7 x 8,6 | ||
30 | 65 x 17 | ||
O3M271 | 97 x 44 | 5 | 11,3 x 4 |
10 | 22,6 x 8,1 | ||
15 | 33,9 x 12,1 | ||
30 | 67,8 x 24,2 |
Ürünlere Git | |
---|---|
• Mobil Uygulamalar için Kullanılan 3D Kameralar |
|
• Analog Video Çıkışlı Mobil Uygulamalar için Kullanılan 2D Kameralar |
|
• Analog Kameralar için Kullanılan Monitörler |