Yapılandırılabilir Sinyal Lambaları
- Mükemmel görüş
- Modern LED RGB teknolojisi – uzun ömür, daha az stok adetleri
- IO-Link veya ayar menüsü aracılığıyla yapılandırılabilen farklı modlar
- Dijital girişler içeren standart versiyon olarak da mevcuttur
- Kolay kurulum
Yüksek performans
Sinyal lambaları, fabrikaların her yerindeki makinelerde, konveyörlerde ve tesisatlarda durumu göstermek amacıyla veya uyarı cihazları olarak kullanılır. ifm' nin yenilikçi sinyal lambaları klasik sinyal lambalarına göre çeşitli avantajlar sunar ve bu sayede, zorlayıcı uygulamalar için uygundur.
Esnek konfigürasyon
Genel olarak sinyal lambalarının uygulamaya uyarlanması gerekir. Farklı renklerdeki modülleri birbirine vidalayarak zaman ve çaba harcamak yerine, yeni LED RGB teknolojisi, sinyal lambasını IO-Link veya ayar düğmesi aracılığıyla ayarlamaya olanak sağlar (örn. sürekli açık, düşük yanıp sönme hızı, yüksek yanıp sönme hızı, farklı renkler, siren). Bu sayede, tip çeşitliliği ve stokta bulundurma zorunluluğu azalır.
Modeller
DV13xx / DV15xx sinyal lambaları dijital girişlere sahiptir ve cihazda bulunan bir ayar düğmesi aracılığıyla yapılandırılabilir. DV23xx / DV25xx sinyal lambaları, bir ayar düğmesi olmadan IO-Link aracılığıyla kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
Zorlu ortamlar için
Lamba gövdesinin pürüzsüz yüzeyine su ve toz yapışmaz. Bu, kirlerin yapışmasını önler ve sinyal lambasının görünürlülüğünün uzun vadede korunmasını sağlar.
Vidalar veya konektörler gibi metal bileşenler açıkta değildir. Bu, lambaların gıda endüstrisinde ve medikal, ilaç veya kimya sektöründe kullanım için çok uygun olduğu anlamına gelir.
Optimum görüş
Patentli teknoloji, LED' in aydınlatma noktası ile ortam arasında güçlü bir kontrast oluşturur. Bu özellikle, örneğin büyük pencerelerin çevresinde olduğu gibi, dış ışığın mevcut olduğu durumlarda optimum görüş sağlar.
Uzun ömür
LED teknolojisinin kullanımı ile sinyal lambasının ömrünün çok uzun olur.
Uyarlanabilir
LED RGB teknolojisi, sinyal lambasının özelleştirilmesine olanak sağlar (sürekli açık, düşük yanıp sönme hızı, yüksek yanıp sönme hızı, farklı renkler). Bu sayede, tip çeşitliliği ve düşük stok adetleri mümkün olur.
Lamba farklı işletim modlarına ayarlanabilir, örn. dolum seviyesini göstermek için analog mod. Siren için 7 farklı sinyal sesi ayarlanabilir.
Kolay kurulum
Cihazla birlikte bir bağlantı elemanı teslim edilir. Ayrıca, yükseltilmiş şekilde kuruluma olanak sağlayan montaj tabanlı bir model mevcuttur. Bu montaj tabanı, başka aksesuarlar olmadan duvar montajı yapılabilecek şekilde 90 derece döndürülebilir. Ayrıca direğe montaj için aksesuarlar da mevcuttur.