5 bölümlü sinyal lambası
DV1500
LED-Tower-5/Std/Bracket
Uygulama
Uygulama | sinyalleme makine koşulları |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 24 |
Akım tüketimi [mA] | < 200 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 6 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 6 |
---|---|
Giriş akımı High [mA] | 6 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3,2 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...75 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90 |
Hava basıncı [kPa] | < 106 |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 589,5 |
---|---|
Montaj şekli | Montaj şasesi |
Boyutlar [mm] | Ø 70 / L = 344 |
Malzemeler | Gövde: ABS; Optik: PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
baz montaj
|
|
---|
duvara montaj
|
|
---|
|
|
---|