8-kutup konektörlü sinyal lambaları için bağlantı kablosu
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
8-kutup konektörlü sinyal lambaları için bağlantı kablosu
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
Uygulama
Sistem | Halojensiz |
---|---|
Uygulama | DV13xx & Dv15xx ışık kulelerini bir IO-Link mastera bağlamak için kablo |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 51 |
---|---|
Malzemeler | PUR |
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 1 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm |