You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Islak Alanlar için Artımlı Paslanmaz Çelik Enkoderler

Korozyon direnci için paslanmaz çelik gövde – IO-Link ile 3-telli kablolar kullanılabilir

  • Uzun ömür: Korozyon direnci için paslanmaz çelik gövde
  • Masraftan tasarruf: IO-Link 3-damarlı kabloların kullanılmasına olanak verir
  • Kalıcılık: Net şekilde okunabilen lazer tip etiketi
  • Kaybolmayan değerler: Aynı zamanda IO-Link üzerinden tek turlu enkoder olarak da ayarlanabilir
  • Programlanabilir parametre demek daha az farklı tipte ürüne ihtiyaç duymak demektir

Zorlu Çevresel Koşullar için
ifm paslanmaz çelik artımlı enkoderler, taşıma kayış senkronizasyonu gibi uygulamalar için, zorlu çalışma koşullarında bakım için daha az duruş, daha uzun çalışma süreleri sağlar. Arttırılmış koruma sınıfı IP 67 gıda endüstrisinde ıslak alanlarda da kullanılabilir demektir.

IO-Link Sayesinde Çok Yönlü
Tüm ifm artımlı enkoderler IO-Link üzerinde kullanıldığı zaman mutlak tek turlu enkoder gibi çalışır. Güç kesilse bile pozisyon değerlerini algılar ve saklar.

IO-Link Haberleşme
Proses değerleri, parametre ayarı ve teşhis verisi IO-Link üzerinden iletilebilir. Önleyici bakım artık çocuk oyunu kadar kolay.