IO-Link gösterge
E30430
IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | bağlı bir sensörün tüm proses değerlerinin görüntülenmesi |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 47 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | gösterge, indikasyon |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mod | hayır | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 11,2 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...80 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 397 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 204 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı |