körük kaplini
E60216
COUPLING V4A
körük kaplini
E60216
COUPLING V4A
- Dönel hareketlerin aralıksız aktarımı
- Etkin titreşim sönümleme
- Hizalama hatalarında mükemmel telafi
- Burulma yayında düşük katılık
- Düşük geri çağırım kuvveti
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 33 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 20 / L = 29 |
Malzemeler | Flanş: 1.4404 (V4A/316L); Körük: 1.4571 (V4A/316Ti) |
Sıkıştırma torku [Nm] | sıkıştırma torku vidalar: 150 Ncm |
Harici çap D [mm] | 20 |
Iç çap 1 [mm] | 10 |
Iç çap 2 [mm] | 10 |
Kelepçe bağlantı göbeğinin derinliği [mm] | 6,4 |
Sıkıştırma vidası [mm] | M4 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Boy [mm] | 29 |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 10000 |
Mil ekseninden maks. sapma [mm] | ± 0,4 |
Maks. merkezsel şaft kayması [mm] | ± 0,25 |
Maks. açısal yer değiştirme [°] | ± 4,0 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |