You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Otomasyon ve IT dünyası için IO Link Master

Soğutma ve gıda sektörleri için sensörlerin PLC ve IT dünyasına bağlanması için sağlam IO Link Master modülü

  • Yeni IoT Core sayesinde Endüstri 4.0' a hazır
  • Otomasyon ve IT ağı arasında ayrım
  • Tam V1.1 işlevselliğine sahip 4 veya 8 IO Link portu
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat veya TCP/IP JSON
  • Master ve cihaz, LR DEVICE yazılımı ile yapılandırılabilir

Otomasyon ve IT dünyası için IO Link Master
Merkezi olmayan IO Link Master modülleri, akıllı IO Link sensörleri ile endüstriyel haberleşme arasında ağ geçidi olarak görev yapar. Ayrıca akıllı sensörlerden gelen önemli bilgiler aynı anda IT dünyasına da gönderilebilir. Ayrı bir IoT Ethernet soketi ile IT ağı otomasyon ağından tamamen ayrı olarak kurulabilir. Sensör bilgileri kurulu TCP/IP JSON arayüzü üzerinden IT dünyasına aktarılır.

Talep edilen uygulamalar için sağlam endüstriyel haberleşme modülleri
Özel gövde malzemesi ve yüksek sızdırmazlık (IP 67 veya IP 69K) direnci sayesinde, soğutma uygulamalarında veya doğrudan gıda endüstrisinde ıslak bölgelerde kullanıma olanak sağlar. ecolink teknolojisi, bağlantı kablolarının M12 bağlantılarının güvenilir, sürekli sızdırmazlık dayanımlı olmasını garanti eder.

Avantajlar ve müşteri avantajları

  • Otomasyon ve IT ağı arasında ayrım

Makina çalışma süresi en yüksek önceliğe sahiptir. Otomasyon ağı, hiçbir koşulda harici etkenler tarafından kesilmemelidir. Bu nedenle, bu cihazda IT ve otomasyon ağlarını birbirinden ayıran ayrı bir IoT Ethernet konektörü bulunmaktadır. Bu , sensörlerin önemli bilgileri IT ve ERP sistemlerine güvenle gönderilebilir anlamına gelir.

  • Sensörlerin LR DEVICE ile yapılandırılması

Sezgisel yazılım, ağdaki tüm IO Link Master' larını bulur ve tüm sistem hakkında bir genel görünüm oluşturur. Ek olarak, bağlı tüm sensörler ilgili parametrelerle birlikte görüntülenir. Bu, sistemdeki tüm sensörlerin merkezi bir noktadan parametrelerini ayarlamayı mümkün kılar.

  • Kolay sensör bağlantısı

Sensörler ve aktuatörler ekransız, standart kablolu M12 soketler ile bağlanırlar. Cihaz türüne bağlı olarak 4 veya 8 adede kadar IO Link sensörü bağlanabilir ve toplamda 3,6 A ile beslenebilir. EVC693 veya EVF693 aksesuarları ile IO Link aktuatörlerinin bağlantısı için ek yardımcı enerji beslemesi yapılabilir. Kablo uzunluğu 20 m' ye kadar olabilir.