• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Durum Denetimi: Daima Görünür Makine Durumu

ifm'nin VVB titreşim sensörü, basit endüstriyel makinelerdeki titreşimlerin kalıcı, gerçek zamanlı olarak izlenmesinde kullanılır. İdeal makine durumundan minimum sapmalar bile titreşim modelini etkileyecektir. Bu, yakın bir makine hasarını erken bir aşamada tespit etmeyi mümkün kılar. Tesis operatörleri öngörü ile hareket edebilir ve maliyetli üretim arıza sürelerini önlemek için bakım ihtiyaçlarını öngörebilir.

IO-Link Titreşim Sensörü Özellikleri:

  • Yorgunluk, darbe, sürtünme ve sıcaklık için ilgili göstergelerin kalıcı olarak izlenmesi
  • Doğrudan endüstriyel Ethernet sistemlerine sorunsuz entegrasyon, kontrol kabini veya kapsamlı kablolama gerekmez
  • Gelişmiş hasar analizi uygulamaları için ham sinyal yakalama
  • Titreşim hızına dayalı entegre makine işletim süresi sayacı
  • IO-Link COM3 arayüzü sayesinde daha hızlı veri iletimi

Tüm Titreşimlere Yönelik Çok Yönlü Sensör

IO-Link VVB Başlangıç Kiti ZZ0809

Başlangıç kiti, fan, pompa ve diğer basit makineler üzerindeki motorların durum denetiminde kullanılır. Gerekli tüm bileşenleri içerir ve uygulanması kolaydır. Makinelerinizi zarardan güvenilir bir şekilde korumak bu kadar kolaydır.