Hijyenik uygulamalar için basınç transmitteri
Tüm yaygın gıda uygulamaları için mükemmel düzeyde uygundur
- % 0,2 doğruluk
- Entegre sıcaklık ölçümü, birden çok alet kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır
- Uzun zaman kararlılık özellikli, aşırı yüke karşı dirençli seramik ölçüm hücresi
- Elastomer conta içermediği için bakım gerektirmez
- Endüstri genelinde kabul edilen hijyenik standartlara göre onaylanmıştır
- Öğretme butonu veya IO-Link ile sıfır noktası kalibrasyonu
- Farklı proses bağlantıları esnek adaptasyona olanak sağlar
PM tipi sensörleri bu kadar özel yapan nedir?:
Yüksek doğruluk
PM16 ve PM17: basınç transmitterleri, ortalama % 0,2'lik bir doğruluğa sahiptir. Dahası, hızlı sıcaklık değişimleri olan sıcaklık kompanzasyonu (örn. CIP/SIP işlemlerinde) oldukça iyileştirilmiştir. Sensör tüm ortak gıda uygulamalarına uygundur.
Seramik kapasitif ölçüm hücresi
Basınç sensörlerinin düz montajlı ve sağlam seramik ölçüm hücresi, basınca ve vakum darbelerine ve aşındırıcı maddelerin etkisine karşı dayanıklıdır.
Daha fazla bilgi için:
Entegre sıcaklık ölçümü
PM15 tipindeki basınç sensörleri, birden fazla cihaza olan ihtiyacı ortadan kaldıran entegre bir sıcaklık ölçümü ile öne çıkar.
Esnek montaj
Sensörler, direkt kurulum için Triclamp, tanklarda proses ve kaynak adaptörleri ile kurulum için G1 sızdırmazlık konisi ve G1 Aseptoflex-Vario ve özellikle borulardaki kurulum için G1/2 sızdırmazlık konisi ile takılabilir.
Ücretsiz fabrika sertifikası
Her PM basınç sensörü için bir fabrika sertifikası, www.factory-certificate.ifm adresinden ücretsiz olarak indirilebilir. Bu sayede ürünü satın aldıktan sonra da erişebilirsiniz.
IO-Link sayesinde sağlanan faydalar
Kayıpsız veri iletimi
IO-Link, dijital iletişim nedeniyle dönüştürme kayıpları ortadan kalktığı ve manyetik alanlar gibi harici etkilerin veri iletimi üzerinde hiçbir etkisi olmadığı için kayıpsız veri iletimine olanak sağlar.
Şeffaf prosesler
Mevcut basınç, IO-Link aracılığıyla, mümkün olan en yüksek çözünürlükte hassas bir çıkış olarak verilir. Bu, proseslerinizi her zaman takip etmenizi kolaylaştırır.
Kolay kurulum
Basınç sensörü, IO-Link kullanılarak örn. moneo gibi bir IT bağlantısıyla hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir.