IO-Link cihazların çevrimiçi ve çevrimdışı parametre ayarı için tek bir yazılım
QMP010
moneo configure SA License
IO-Link cihazların çevrimiçi ve çevrimdışı parametre ayarı için tek bir yazılım
QMP010
moneo configure SA License
- moneo IIoT platformundan bağımsız kullanılabilen yazılım aracı lisansı
- USB ve Ethernet master ile tüm IO-Link cihazların parametre ayarı
- PLC olmadan saha seviyesinde sensörlere erişim
- Lisansın çevrimiçi ve çevrimdışı aktif hale getirilebilmesi
- tüm üreticilerin IO-Link cihazlarının parametre ayarı
- bütünleştirilmiş parametre ayar yönetimi sayesinde cihazların hızlı kurulumu
- İki proses veri cihazına kadar gösterebilen bütünleştirilmiş kumanda kabini
First download the software and test it for 30 days, then buy it!
{{ifmVariantName}}
Uygulama | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uygulama | for stand-alone operation on a single-user PC | |||||
Uygulama |
|
|||||
Uygunluk |
|
|||||
Cihaz yönetimi |
|
|||||
Veri yönetimi |
|
|||||
Parametre ayarı |
|
|||||
Kullanıcı arayüzü |
|
|||||
Yazılım / Programlama | ||||||
Dil | Almanca; İngilizce; Fransızca; İtalyanca; İspanyolca; Portekizce; Çince; Japonca; Korece; Rusça | |||||
Veri taşıyıcı | indirme | |||||
Lisans tipi | tek lisans | |||||
Lisans sınıfı | tam versiyon | |||||
Sistem gereksinimleri | ||||||
Min. CPU çevrim | 2,3 GHz | |||||
CPU tellerin min. sayısı | 4 | |||||
Min. RAM | 8 GB | |||||
Min. sabit disk hafızası | 1 GB | |||||
Min. grafik çözünürlüğü | 1920 x 1080 (Full HD) | |||||
Cihaz arayüzü gereklidir | USB; LAN Adapter - RJ45 | |||||
Ağ kartı | Ethernet 1 Gbit | |||||
Ağ protokolü | Ethernet TCP/IP | |||||
İşletim sistemi | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (sadece Microsoft destek süresi içindeki sürümler) | |||||
Web tarayıcı | Google Chrome; Mozilla Firefox; (desteklenen sürümler: son sürüm notlarına bakınız) | |||||
Ek olarak talep edilen yazılım |
|
|||||
Açıklamalar | ||||||
Notlar | First download the software and test it for 30 days, then buy it! | |||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — QMP010-00 — 30.01.2022 —
![]() |