• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. Sensörler
  3. Kaynak Uygulamaları için Manyetik Pozisyon Sensörü

Kaynak Uygulamaları için Manyetik Pozisyon Sensörü

Kaynak cürufunun yapışmasını önlemek için üretilmiş yapışmaz kaplamalı kompakt tasarım, sağlam ve darbelere dayanıklıdır

  • Kaynak cürufunun yapışmasını önleyen yapışmaz kaplama
  • Sensörü korumak için bir kapak üzerinden nesne algılama
  • Sensörün çok kirlendiği durumlarda bile güvenilir anahtarlama sinyali
  • Metalden yapılan algılama yüzeyi sağlam ve darbelere dayanıklıdır
  • Sınırlı alan için yerden kazandıran tasarım

Zorlu koşullar için üretilmiştir
ifm'den yeni kompakt güç kaynağı, kaynak uygulamalarındaki zorlu ortamlar için tasarlanmıştır. Yapışmaz kaplaması, sağlam metal muhafazayı saran kaynak cürufunun yapışmasını önler. Ağır kirlenme ve çarpma durumlarında bile sensör güvenilir bir şekilde çalışır ve her zaman güvenli çalışmayı garanti eder.

Kapaklar üzerinden temassız algılama
Sensör ferromanyetik olmayan kapaklar üzerinden nesneleri tespit edebildiği için, kapaklar ilave bir koruma sağlar. Düşük maliyetli kapak, teknik personel gerektirmeden kolayca değiştirilebilir.