Manyetik sensör
MQ2001
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS
Manyetik sensör
MQ2001
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS
- Metal kapak arkasından cisim algılamak mümkündür (çelik hariç )
- Sensörün yoğun şekilde kirlendiği durumlarda bile güvenilir anahtarlama sinyali
- Metalden yapılmış aktif yüzey sayesinde sağlam ve darbelere dayanıklı
- Alanın kısıtlı olduğu yerlerde kullanım için özellikle yerden tasarruf sağlayan tasarım
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 5 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 20 x 8 x 32 |
Uygulama
Ortam | Sadece ferromanyetik metaller |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Nominal izolasyon gerilimi [V] | 60 |
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 0,3 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,1 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 300 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 5 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 5 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...4,05 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | < 10 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | 10 |
Tekrarlanabilirlik [Sr nin % si] | 10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...85 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 1647 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 38,4 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | 20 x 8 x 32 |
Malzemeler | çinko döküm; LED pencere: TPU; dolgulu: PUR |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; alev geciktirici (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kilitleme: Tırtırlı somun, döndürülebilir |