Manyetik sensör
MQ2003
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/ZH
Manyetik sensör
MQ2003
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/ZH
- Yapışmayan kaplama sayesinde kaynak cürufuna dayanıklı
- Algılama mesafesi düştüğünde güvenilir hasar bildirimi
- Kestirimci bakım için kirlilik derece değerlerinin gösterimi
- Metalden yapılmış aktif yüzey sayesinde sağlam ve darbelere dayanıklı
- Alanın kısıtlı olduğu yerlerde kullanım için özellikle yerden tasarruf sağlayan tasarım
- IO-Link üzerinden kullanıcı dostu iletişim ve parametrelendirme
- Kapsamlı teşhis fonksiyonları sayesinde hata yerini hızlı tespit etme
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Algılama mesafesi [mm] | 5 |
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 20 x 8 x 32 |
Uygulama
Sistem | yapışmaz kaplamalı |
---|---|
Ortam | Sadece ferromanyetik metaller |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Nominal izolasyon gerilimi [V] | 60 |
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 0,3 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) | |
---|---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) | |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 | |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,1 | |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 | |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 100 | |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 200 | |
Anahtarlama frekansı hakkında notlar [Hz] |
|
|
Kısa devre koruması | evet | |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama | |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 5 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 5 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...4,05 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | < 10 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...20 |
Tekrarlanabilirlik [Sr nin % si] | 10 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; anahtar-kapanma gecikmesi; Anahtar açma/kapatma gecikmesi; anahtar-açma gecikmesi; Öğretme fonksiyonu |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 9,6 | ||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı; anahtarlama çevrimi sayacı | ||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||||||
Not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...85 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 1976 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 81,7 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | 20 x 8 x 32 |
Malzemeler | çinko döküm yapışmaz kaplamalı; LED pencere: TPU; dolgulu: PUR |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; alev geciktirici (IEC 60332-2, UL: FT2); 3 x 0,34 mm² / kaynak çapaklarına dayanıklı |
---|