Mer anläggningstransparens och serviceinformation på plats
Översikt över processvärden
Skärmen är ett utmärkt val för visning av processvärden för givare som saknar skärm, som är svårtillgängliga eller som inte syns efter monteringen på grund av applikationen. Detta innebär att optimala mätpunkter kan användas oavsett visning.
Plug and play
Skärmen E30443 IO-Link-Master ansluts enkelt till en port på en ifm IO-Link-Master med 4 eller 8 portar. Skärmen hittar givare som är anslutna till samma master och visar automatiskt huvudprocessvärdet för de första fyra portarna. Det går även att visa varje givare och dess processvärden individuellt genom att trycka på en knapp. Dessutom kan en favoritvy med de önskade processvärdena skapas. Därutöver kan användaren enkelt och tillförlitligt konfigurera skärmen och IP-adressen för mastern.