- Produkter
- OL0011
Direktavkännande fotocell
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Direktavkännande fotocell
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: OL0005 Produktjämförelse: OL0011 / OL0005 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
Max. effektförbrukning [VA] | 4 |
Skyddsklass | I |
Polaritetssäker | nej |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Typ. Livslängd [h] | 100000 |
Referenstemperatur för "service life" [°C] | 25 |
Utgångar
Elektriskt utförande | relä |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar) |
Kontaktbelastning | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 10 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Område
Räckvidd [mm] | 1...1000; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 250 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 0,207 | |
---|---|---|
Hölje | rektangulär | |
Material | PA; PBT | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A |
---|