Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | gängat utförande |
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC |
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | nej |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar) |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 4 |
Max. läckström [mA] | 12 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 300 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 15 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Räckvidd [m] | < 0,3 |
---|---|
Räckvidd [mm] | < 70 |
Inställbart område | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hölje | gängat utförande |
---|---|
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | PPO modifierad; PBT |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5 |
---|