Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | gängat utförande |
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | nej |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar) |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 10,5 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 10,5 |
Minsta lastström [mA] | 15 |
Max. läckström [mA] | 6 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 35 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Räckvidd [m] | < 0,3 |
---|---|
Räckvidd [mm] | < 70 |
Inställbart område | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 309 |
Vikt [g] | 122,5 | |
---|---|---|
Hölje | gängat utförande | |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 | |
Material | PBT; PPO modifierad | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 7...13 mm; Kabelförskruvning: M20 X 1,5 |
---|
Driftreservskurvor
|
|
---|