Utförande | för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Vikt [g] | 61 |
---|---|
Puck diameter [mm] | 65 |
Hålavstånd [mm] | 80 |
Skafthöjd på ventilaxeln [mm] | 30 |
Antal möjliga positioner för kopplingsflaggor | 8 |
Material | Indikeringspuck: PA 6 blå; skruvar: rostfritt stål (1.4302) |
Förpackning | 1 antal |
---|