industriell 4G LTE router US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
industriell 4G LTE router US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
- LTE router för industriella applikationer
- Pålitlig LTE Cat 4 anslutning
- Hög kapslingsklass IP67 möjlig tack vare tillbehör
- Flexibel spänningsförsörjning via terminaler/PoE
- Nano SIM kortplats
Applikation
Applikation | industriell LTE-router USA |
---|---|
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -40...65 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 11...33 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 1200 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | GNSS; Mobila nätverk; Ethernet | |
---|---|---|
Notering på gränssnitten |
|
Frequensband | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
Överföringsstandard | LTE Cat-4 |
---|---|
Frequensband | B2, B4, B5, B12, B13, B14, B25, B26, B66 |
Överföringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
Protokoll | TCP/IP; UDP/IP |
Driftförhållanden
Lagringstemperatur [°C] | -40...65 |
---|---|
Kapslingsklass | IP66, IP67: Överdel; IP21: Anslutningar |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||||
Fuktig värme |
|
||||||||||||||
Radiogodkännande | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
Standard | EN 62368-1 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 0,001 |
---|---|
Monteringstyp | kabelförskruvning; (M50) |
Mått [mm] | Ø 68 / L = 75 |
Material | kapsling; Överdel: PBT / PC; kapsling; underdel: PBT |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - Ethernet
Anslutning: 1 x RJ45 |
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
Anslutning: 1 x terminal |