- Produkter
- AC1028
AS-Interface Profibus DP Gateway med PLC
AC1028
ControllerE 2Mstr DP RS232
AS-Interface Profibus DP Gateway med PLC
AC1028
ControllerE 2Mstr DP RS232
- Med integrerad PLC-funktionalitet
- Tillförlitligt och snabbt datautbyte med givarställdonsnivån
- Färgskärm för indikering av statusen för alla AS-i-slaves
- Användarvänlig och enkel konfiguration, inställning och diagnostik
- Snabbinställningsmeny med intuitiv användning
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Utbytesenheter till Krones system måste beställas av företaget Krone. Den här enheten är inte direkt kompatibel.
Applikation
Applikation | decentraliserad controller; PROFIBUS DP gateway |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
---|---|
Isolationsklassning [V] | 500 |
Strömförbrukning [mA] | < 500 |
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 10 |
Max. effektförbrukning [VA] | 10 |
Antal AS-i Mastrar | 2 |
Isolering | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | RS232; PROFIBUS |
---|
Överföringsstandard | EN 50170 |
---|---|
Överföringshastighet | 12 MBaud |
Protokoll | Profibus DP |
Överföringshastighet | 9600...115200 Baud | |
---|---|---|
Kontakttyp | RJ11 | |
Notering på gränssnitten |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95 |
Kapslingsklass | IP 20 |
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.1 |
---|---|
AS-i huvudprofil | M3 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 558 |
---|---|
Kapsling | Hölje för montering på DIN-skena |
Material | Aluminium; stålbleck förzinkat |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Instruktion | Utbytesenheter till Krones system måste beställas av företaget Krone.; Den här enheten är inte direkt kompatibel. | ||
Förpackning | 1 antal |