1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Temperaturgivare
  5. Analog infraröd temperaturgivare med display

Analog infraröd temperaturgivare med display

  • Programmerbar analog utgång och kopplingsutgång
  • Justerbar emissivitet för olika målmaterial
  • Reptåliga precisionslinser för minimal känslighet för ströljus
  • Intuitiv, användarvänlig hantering
  • Testfunktionen kan triggas vid givaren eller via extern kontrollsignal


Analoga infraröd temperaturgivare med display

Den infraröda temperaturgivaren TW tjänar till exakt och beröringsfri temperaturmätning av särskilt varma och svåråtkomliga föremål som till exempel inom stål-, plast- eller glasindustrin. Den viktigaste fördelen med dessa givare är att det inte krävs någon mekanisk kontakt mellan föremålen och givaren.
Visningen av mätvärdet sker via en analogutgång. Dessutom finns det en kopplingsutgång som beroende på konfigurationen kan användas som Brytande eller slutande.
Det extremt robusta höljet av rostfritt stål möjliggör användning även inom tuffa industriella miljöer.
För att möjliggöra en exakt temperaturmätning går det enkelt och snabbt att ställa in emissionsnivån med hjälp av knapparna på displayen. Under drift visas mätföremålets aktuella temperatur på displayen.