You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Temperaturgivare
  5. Probgivare

Temperaturgivare - probgivare

  • Mycket kort svarstid
  • Noggrann temperaturmätning med ett integrerat PT100/Pt1000-givarelement
  • Robust hölje av rostfritt stål
  • Hög trycktålighet
  • Variabelt installationsdjup tack vare olika problängder

Temperaturgivare - probgivare


Stavgivare

Temperaturgivarna inom serien TT för anslutning till en utvärderingsenhet detekterar temperaturer tillförlitligt i containrar, tankar och rörledningar. På grund av den mycket snabba responstiden är givarna särskilt lämpade för användning inom processer med snabba temperaturförändringar.
Stavgivare säkerställer genom användning av ett Pt100//Pt1000-element med noggrannhetsklass A, en mycket noggrann temperaturmätning. Det robusta höljet av rostfritt stål och den höga kapslingsklassen IP 68/IP 69K säkerställer användning inom tuffa industriella miljöer.
Stavgivaren finns med olika diametrar och i olika längder. Via processadaptrar och standardiserade M12-anslutningar kan de integreras i nästan alla sorters användningar.
Givarna går att ansluta direkt till ifm-utvärderingselektroniken TR eller till temperaturpluggen TP.