You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Temperaturgivare
  5. Temperaturgivare med driftavvikelsedetektering

Temperaturgivare - temperaturgivare med display för livsmedelsindustrin

  • Tydligt synlig LED-display
  • Mycket kort svarstid
  • Användarvänlig kommunikation via IO-Link
  • Problängder på 30 till 350 mm
  • Hygienisk och robust design

Temperaturgivare - temperaturgivare med display för livsmedelsindustrin


Sändare med display för livsmedelsindustrin


Temperatursändare av typen TD mäter mediets temperatur i containrar på ett exakt och tillförlitligt sätt. Den kompakta design och den integrerade processanslutningen gör att de lämpar sig särskilt bra för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin. Den lättavlästa displayen möjliggör visning av temperaturen på plats.
Sändarna är särskilt lämpade för användning inom tuffa industriella miljöer tack vare den höga kapslingsklassen, det helt svetsade höljet i rostfritt stål och den höga tryckhållfastheten.
Givarna har olika stavlängder, processanslutningar och mätområden. Många adaptrar underlättar monteringsprocessen.
Enheterna kan drivas två- eller fyra-trådigt. I fyra-trådars drift kan sändaren parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.