1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Flödesgivare
  5. Utvärderingsenhet

Utvärderingsenheter för nivåövervakning

  • Hög repeterbarhet
  • Enkelt inställningsläge för snabb inställning
  • Variabel processanslutning med adaptrar
  • Tillförlitlig övervakning av gaser och vätskor
  • Elektronisk låsning av inställningsvärdena


Utvärderingsenheter

Inom användningar där det inte är möjligt att använda en flödesgivare med inbyggd utvärdering, används i stället givare tillsammans med utvärderingsenheter. Det gör man till exempel inom explosionsfarliga områden, om monteringsutrymmet är mycket trångt eller vid fjärrvisning.
I sortimentet ingår utvärderingsenheter för montering i kopplingsskåp och montering på plats. Beroende på vilken enhet kan flödet, temperaturen och/eller kabelbrott övervakas. Alla enheter visar flödet via en förloppsindikator med lysdioder.
Utvärderingssystemen för montering på plats är anslutna via M12-stickkontakter direkt vid mätpunkten med flödesgivare.
Givarna och utvärderingselektroniken har konstruerats för och är tillåtna enligt gällande föreskrifter för användning inom explosionsfarliga områden.